1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์บานพับประตูนิรภัยขนาดเล็ก (รหัสสินค้า)

Limit Switches

สวิตช์บานพับประตูนิรภัยขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,835.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์บานพับประตูนิรภัยขนาดกะทัดรัด ประกอบด้วย เรซิ่น และรองรับการลดพื้นที่ของเครื่องจักร

รหัสสินค้า
D4NH-1BBC SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เครื่องตรวจจับ สิ่งแวดล้อม ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน มาตรฐานที่ได้มา มุม ในการเปลี่ยน PT
(องศา)
ประเภทการ หน้าสัมผัส แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
กระแสไฟฟ้า
(ก)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT
(มิลลิเมตร)
ขนาดท่อร้อยสาย สเปค ของ เทอร์มินอล ประเภทรายละเอียด OD ทิศทางการดำเนินงาน รูปแบบ หน้าสัมผัส สเปค สวิตช์ แบบฝัง พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC ประเภท สวิตช์ ประตู

฿ 1,846.00

฿ 1,579.07

Limit Switches 1 ชิ้น 5 วัน [อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องมาตรฐาน / ทนความเย็น-EN7-19ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.53137.982.5ชนิดด้านข้าง / ชนิดพลันเจอร์0.15Pg13.5ชนิดขั้วต่อแคลมป์ยึดสกรูชนิดท่อร้อยสายเดี่ยว ชนิดคันโยกแขนการทำงานแบบช้า (รวมการทำงานเปิดวงจรโดยตรง)2NC----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด ตัวเครื่อง หลัก เล็ก ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30:: 70 โครงสร้างในการป้องกัน IP67
ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) 100 เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) 30

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D4NH-1BBC ในชุด สวิตช์บานพับประตูนิรภัยขนาดเล็ก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
D4NH-1AAS
D4NH-1ABC
D4NH-1BAS
D4NH-2AAS
D4NH-2ABC
D4NH-2BAS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เครื่องตรวจจับ สิ่งแวดล้อม ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน มาตรฐานที่ได้มา มุม ในการเปลี่ยน PT
(องศา)
ประเภทการ หน้าสัมผัส แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
กระแสไฟฟ้า
(ก)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT
(มิลลิเมตร)
ขนาดท่อร้อยสาย สเปค ของ เทอร์มินอล ประเภทรายละเอียด OD ทิศทางการดำเนินงาน รูปแบบ หน้าสัมผัส สเปค สวิตช์ แบบฝัง พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC ประเภท สวิตช์ ประตู

฿ 1,857.00

1 ชิ้น 6 วัน ประเภท ก้านโยก หมุน (เพลา เท่านั้น)มาตรฐาน / ทนความเย็นพลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้านข้างEN7-19ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่250 V DC / 125 V DC2.53131.582.5ชนิดด้านข้าง / ชนิดพลันเจอร์0.15Pg13.5ชนิดขั้วต่อแคลมป์ยึดสกรูชนิดท่อร้อยสายเดี่ยว ชนิดเพลาø 12.5การทำงานแบบช้า (รวมการทำงานเปิดวงจรโดยตรง)1NC/1NO----

฿ 1,846.00

1 ชิ้น 5 วัน [อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องมาตรฐาน / ทนความเย็น-EN7-19ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่250 V DC / 125 V DC2.53137.982.5ชนิดด้านข้าง / ชนิดพลันเจอร์0.15Pg13.5ชนิดขั้วต่อแคลมป์ยึดสกรูชนิดท่อร้อยสายเดี่ยว ชนิดคันโยกแขนการทำงานแบบช้า (รวมการทำงานเปิดวงจรโดยตรง)1NC/1NO----

฿ 1,846.00

1 ชิ้น 5 วัน ประเภท ก้านโยก หมุน (เพลา เท่านั้น)มาตรฐาน / ทนความเย็นพลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้านข้างEN7-19ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่250 V DC / 125 V DC2.53131.582.5ชนิดด้านข้าง / ชนิดพลันเจอร์0.15Pg13.5ชนิดขั้วต่อแคลมป์ยึดสกรูชนิดท่อร้อยสายเดี่ยว ชนิดเพลาø 12.5การทำงานแบบช้า (รวมการทำงานเปิดวงจรโดยตรง)2NC----

฿ 2,590.00

1 ชิ้น 45 วัน ประเภท ก้านโยก หมุน (เพลา เท่านั้น)มาตรฐาน / ทนความเย็นพลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้านข้างEN7-19ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่250 V DC / 125 V DC2.53131.582.5ชนิดด้านข้าง / ชนิดพลันเจอร์0.15G1/2ชนิดขั้วต่อแคลมป์ยึดสกรูชนิดท่อร้อยสายเดี่ยว ชนิดเพลาø 12.5การทำงานแบบช้า (รวมการทำงานเปิดวงจรโดยตรง)1NC/1NO----

฿ 3,047.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องมาตรฐาน / ทนความเย็น-EN7-19ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่250 V DC / 125 V DC2.53137.982.5ชนิดด้านข้าง / ชนิดพลันเจอร์0.15G1/2ชนิดขั้วต่อแคลมป์ยึดสกรูชนิดท่อร้อยสายเดี่ยว ชนิดคันโยกแขนการทำงานแบบช้า (รวมการทำงานเปิดวงจรโดยตรง)1NC/1NO----

฿ 1,846.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท ก้านโยก หมุน (เพลา เท่านั้น)มาตรฐาน / ทนความเย็นพลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้านข้างEN7-19ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่250 V DC / 125 V DC2.53131.582.5ชนิดด้านข้าง / ชนิดพลันเจอร์0.15G1/2ชนิดขั้วต่อแคลมป์ยึดสกรูชนิดท่อร้อยสายเดี่ยว ชนิดเพลาø 12.5การทำงานแบบช้า (รวมการทำงานเปิดวงจรโดยตรง)2NC----