1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ประตู / สวิตช์ประตูนิรภัยแบบบาง [D4GS-N] (รหัสสินค้า)

Limit Switches
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
    ฿ 237.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ประตูรุ่นบางที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IP67
· รุ่นบางที่มีความกว้าง 17 มม. (3 หน้าสัมผัส)
· ใช้ได้ทั้งพื้นผิวด้านหน้าหรือด้านหลัง เนื่องจากโครงสร้างที่กลับด้านได้
· มีสวิตช์แบบฝังที่มี 2 หรือ 3 หน้าสัมผัส
· กุญแจการทำงานที่ใช้โครงสร้างเพื่อดูดซับแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกโดยใช้ยางในรูติดตั้ง
· โครงสร้างในการป้องกันระดับ IP67

รหัสสินค้า
D4GS-N2T-3 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง เครื่องตรวจจับ มาตรฐานที่ได้มา แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT
(มิลลิเมตร)
ประเภทการ หน้าสัมผัส แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
กระแสไฟฟ้า
(ก)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
สเปค สายไฟ ความยาวสายไฟ / สายไฟ
(ม.)
ประเภทรายละเอียด ฟังก์ชั่น ระบบ ติดตั้ง รูปแบบ หน้าสัมผัส ทิศทางการใส่ กุญแจ สเปค สวิตช์ แบบฝัง พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC สเปค ประเภท สวิตช์ ประตู

฿ 1,980.00

฿ 1,683.00

Limit Switches 1 ชิ้น 5 วัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องTUV / UL / CQC / EN606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)3ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกด้านบน2NCแนวตั้ง-----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด ตัวเครื่อง หลัก มาตรฐาน สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30:: 70
โครงสร้างในการป้องกัน IP67 ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) 100 เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) 30

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D4GS-N2T-3 ในชุด สวิตช์ประตู / สวิตช์ประตูนิรภัยแบบบาง [D4GS-N]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
D4GS-N1T
D4GS-N1T-3
D4GS-N1T-5
D4GS-N2T-5
D4GS-N3R
D4GS-N3R-3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง เครื่องตรวจจับ มาตรฐานที่ได้มา แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT
(มิลลิเมตร)
ประเภทการ หน้าสัมผัส แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
กระแสไฟฟ้า
(ก)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
สเปค สายไฟ ความยาวสายไฟ / สายไฟ
(ม.)
ประเภทรายละเอียด ฟังก์ชั่น ระบบ ติดตั้ง รูปแบบ หน้าสัมผัส ทิศทางการใส่ กุญแจ สเปค สวิตช์ แบบฝัง พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC สเปค ประเภท สวิตช์ ประตู

฿ 1,824.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องCQC / EN / UL / TUV606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่250 V DC / 125 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)1ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกด้านบน1NC/1NOแนวตั้ง-----

฿ 1,980.00

1 ชิ้น 8 วัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องCQC / EN / UL / TUV606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่250 V DC / 125 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)3ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกด้านบน1NC/1NOแนวตั้ง-----

฿ 2,275.00

1 ชิ้น 5 วัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องCQC / EN / UL / TUV606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่250 V DC / 125 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)5ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกด้านบน1NC/1NOแนวตั้ง-----

฿ 2,512.00

1 ชิ้น 50 วัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องCQC / EN / UL / TUV606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่250 V DC / 125 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)5ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกด้านบน2NCแนวตั้ง-----

฿ 1,892.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องCQC / EN / UL / TUV606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่250 V DC / 125 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)1ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกแนวนอน2NC/1NOตามแนวนอน-----

฿ 2,247.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องCQC / EN / UL / TUV606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่250 V DC / 125 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)3ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกแนวนอน2NC/1NOตามแนวนอน-----