1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ G-TRAN เกจวัดสุญญากาศ ความดัน บรรยากาศ PiraniSW1-1 (รหัสสินค้า)

ULC VACUUM GAUGES

ซีรีส์ G-TRAN เกจวัดสุญญากาศ ความดัน บรรยากาศ PiraniSW1-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 49,898.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เกจวัดสุญญากาศ Pirani ในชั้นบรรยากาศซึ่งสามารถวัดช่วงกว้างจาก ความดัน บรรยากาศถึง 5 × 10-2pa ได้ SW1
ขดลวด แพลตตินัมทน การกัดกร่อน สูงใช้ใน วัสดุ ใยจึงใช้ได้กับอุปกรณ์ สุญญากาศ ทั้งหมด
การทำงานและการแสดงผลได้ถูกลบออกจาก ตัวควบคุม แบบเดิม (ชุด เซนเซอร์ ) และฟังก์ชันต่างๆได้ถูก จำกัด ให้แคบลงจนเหลือน้อยที่สุดเพื่อประหยัดพื้นที่

รหัสสินค้า
SW1-1/SWP16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 49,898.00

ULC VACUUM GAUGES 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์วัดแรงดัน เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ แยกประเภทข้อต่อข้อต่อ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°C) 10 :: 40
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 15 :: 80 ช่วง ความดัน วัดได้(พ่อ) 5.0 × 10 -2 ถึง 1.0 × 10 +5 แรงดันไฟเลี้ยง DC18〜30 V
มิติ ภายนอก W × D × H(มิลลิเมตร) 70 × 46 × 28 สเปค ไม่มีส่วนการทำงานหรือ ส่วนแสดงผล (ที่มี องค์ประกอบ วัด) อุปกรณ์ควบคุม สัญญาณ เอาต์พุต 2 คลองเลื่อย คะแนน
สเปค ระบบสื่อสาร แบบอนุกรม ไม่ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) 10 ถึง 40 โพรบวัด เชื่อมโยง SWP-16
คลองเลื่อย จุด 2 คะแนน ชนิดเมาท์ โพรบวัด NW16

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SW1-1/SWP16 ในชุด ซีรีส์ G-TRAN เกจวัดสุญญากาศ ความดัน บรรยากาศ PiraniSW1-1