1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดสุญญากาศ Pirani ซีรีส์ GP-G (รหัสสินค้า)

ULC VACUUM GAUGES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,802.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เกจวัดสุญญากาศ Pirani มาตรฐาน/ซีรีส์ GP-G
เกจวัดสุญญากาศที่มีการใช้งานที่หลากหลาย สามารถวัดความดันในพื้นที่สุญญากาศต่ำได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ มีการกำหนดจุด อินเตอร์ล็อค และกลไกควบคุมลำดับไอเสีย

[คุณสมบัติ]· จอแสดงผลดิจิทัล LED 4.5 หลักที่อ่านง่าย
· เกจวัดสุญญากาศ Pirani ประเภทอุณหภูมิคงที่ที่ใช้การนำความร้อนในบรรยากาศ
·รองรับการวัดช่วง สุญญากาศ ต่ำ (0.4 ถึง 3000 pa)
· มีการใช้แพลตตินัมที่มีความทนทานสูงในไส้หลอด
· โพรบวัดมีความเข้ากันได้
· รองรับการสอบเทียบ JCSS

[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการวัดอุปกรณ์การวิเคราะห์ด้วยสุญญากาศต่ำ รวมถึงอุปกรณ์ทางกายภาพและเคมี
· สำหรับการวัดอุปกรณ์ทดสอบและการทดลองในมหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัยด้วยสุญญากาศต่ำ

รหัสสินค้า
GP-1000G-WP-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน
(%)
ช่วง ความดัน วัดได้
(พ่อ)
แรงดันไฟเลี้ยง มิติ ภายนอก W × D × H
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์ควบคุม สัญญาณ เอาต์พุต สเปค ระบบสื่อสาร แบบอนุกรม ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(℃)
แสดง โพรบวัด คลองเลื่อย จุด ชนิดเมาท์ โพรบวัด

฿ 117,128.00

ULC VACUUM GAUGES 1 ชิ้น 12 วัน [เซนเซอร์วัดความดัน] เซนเซอร์วัดแรงดันแยกประเภทข้อต่อข้อต่อกลับ10 ~ 4015 ~ 800.4〜2700AC100〜240 V, 10VA50 × 236 × 993 คลองเลื่อย คะแนนRS232C10 ถึง 40ดิจิทัลเชื่อมโยง WP-163-Point ( เอาต์พุต หน้าสัมผัส รีเลย์ )NW16

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GP-1000G-WP-16 ในชุด เกจวัดสุญญากาศ Pirani ซีรีส์ GP-G

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
GP-1000G-WP-01
GP-1000G-WP-02
GP-1000G-WP-03
GP-1G-WP-01
GP-1G-WP-02
GP-1G-WP-03
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน
(%)
ช่วง ความดัน วัดได้
(พ่อ)
แรงดันไฟเลี้ยง มิติ ภายนอก W × D × H
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์ควบคุม สัญญาณ เอาต์พุต สเปค ระบบสื่อสาร แบบอนุกรม ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(℃)
แสดง โพรบวัด คลองเลื่อย จุด ชนิดเมาท์ โพรบวัด

฿ 113,865.00

1 ชิ้น 10 วัน [เซนเซอร์วัดความดัน] เซนเซอร์วัดแรงดันแยกประเภทข้อต่อข้อต่อกลับ10 ~ 4015 ~ 800.4〜2700AC100〜240 V, 10VA50 × 236 × 993 คลองเลื่อย คะแนนRS232C10 ถึง 40ดิจิทัลเชื่อมโยง WP-013-Point ( เอาต์พุต หน้าสัมผัส รีเลย์ )φ18

฿ 113,865.00

1 ชิ้น 10 วัน [เซนเซอร์วัดความดัน] เซนเซอร์วัดแรงดันแยกประเภทข้อต่อข้อต่อกลับ10 ~ 4015 ~ 800.4〜2700AC100〜240 V, 10VA50 × 236 × 993 คลองเลื่อย คะแนนRS232C10 ถึง 40ดิจิทัลเชื่อมโยง WP-023-Point ( เอาต์พุต หน้าสัมผัส รีเลย์ )สำหรับφ15 / 18

฿ 114,123.00

1 ชิ้น 19 วัน [เซนเซอร์วัดความดัน] เซนเซอร์วัดแรงดันแยกประเภทข้อต่อข้อต่อกลับ10 ~ 4015 ~ 800.4〜2700AC100〜240 V, 10VA50 × 236 × 993 คลองเลื่อย คะแนนRS232C10 ถึง 40ดิจิทัลเชื่อมโยง WP-033-Point ( เอาต์พุต หน้าสัมผัส รีเลย์ )สำหรับ สกรู R3 / 8

฿ 44,779.00

1 ชิ้น 19 วัน [เซนเซอร์วัดความดัน] เซนเซอร์วัดแรงดันแยกประเภทข้อต่อข้อต่อ-10 ~ 4015 ~ 800.4〜2700AC100〜240 V, 10VA100 × 130 × 100ไม่ไม่10 ถึง 40อนาล็อกเชื่อมโยง WP-01ไม่φ18

฿ 44,779.00

1 ชิ้น 12 วัน [เซนเซอร์วัดความดัน] เซนเซอร์วัดแรงดันแยกประเภทข้อต่อข้อต่อ-10 ~ 4015 ~ 800.4〜2700AC100〜240 V, 10VA100 × 130 × 100ไม่ไม่10 ถึง 40อนาล็อกเชื่อมโยง WP-02ไม่สำหรับφ15 / 18

฿ 45,033.00

1 ชิ้น 19 วัน [เซนเซอร์วัดความดัน] เซนเซอร์วัดแรงดันแยกประเภทข้อต่อข้อต่อ-10 ~ 4015 ~ 800.4〜2700AC100〜240 V, 10VA100 × 130 × 100ไม่ไม่10 ถึง 40อนาล็อกเชื่อมโยง WP-03ไม่สำหรับ สกรู R3 / 8