(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดปลายเปิดของ UNITTA Mectrol, รูป เส้นรูปฟัน รูปสี่เหลี่ยมคางหมู, พิทช์ ช์
เป็น สายพานไทม์มิ่ง รูป เส้นรูปฟัน รูปสี่เหลี่ยมคางหมู สายพาน นี้ใช้ใน เครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ เสมอ
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง สายพาน: ปลายเปิด
· ประเภท ฟัน ของ สายพาน: T5, T10, AT10, AT20 (เส้นรูปฟัน รูปสี่เหลี่ยมคางหมู)
· พิทช์ ฟัน: 5, 10, 20 มม.
·ความกว้างของ สายพาน: 10, 15, 20 และ 25 มม.
· วัสดุ:
ยาง ฟัน: โพลียูรีเทน
เส้นแกน: สายอะรามิดและ เหล็กกล้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับใช้กับ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ใน ระบบ ส่งกำลังใน เครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
---|
UM10-T5-[200-6000/1][K,S]CWT |
UM15-T10-[54-3000/1]SCNUW |
UM20-T5-[200-6000/1][K,S]CWT |
UM20-T10-[54-3000/1]SCNUW |
UM20-T10-[100-3000/1][K,S]CWT |
UM25-AT10-[100-3000/1]SCWT |
UM25-T5-[200-6000/1][K,S]CWT |
UM25-T10-[54-3000/1][K,S]CUW |
UM30-AT10-[100-3000/1]SCWT |
UM30-T5-[108-6000/1]SCNUW |
UM30-T10-[54-3000/1][K,S]CUW |
UM50-AT10-[100-3000/1]SCWT |
UM50-T5-[108-6000/1][K,S]CUW |
UM75-T10-[54-3000/1][K,S]CUW |
UM100-AT20-[50-3000/1]SCWT |
UM100-T5-[108-6000/1][K,S]CUW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน | ชุด สายพาน | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว W (มม.) (มิลลิเมตร) | เส้นรอบวงของ พิทช์ (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | รายละเอียด โพลียูรีเทน เทอร์โมพลาสติก | การรักษา พื้นผิว ฟัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 10 วัน | อะรามิด / สาย เหล็กกล้า | T5 | 10 | 5 | 200 ~ 6000 | WT (สีขาวน้ำนม / ความแข็ง 92) | ไม่มี | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 11 วัน | [สาย เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | T10 | 15 | 10 | 54 ~ 3000 | UW (สีขาว / ความแข็ง 92A) | ที่มีจำหน่าย | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 10 วัน | อะรามิด / สาย เหล็กกล้า | T5 | 20 | 5 | 200 ~ 6000 | WT (สีขาวน้ำนม / ความแข็ง 92) | ไม่มี | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 11 วัน | [สาย เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | T10 | 20 | 10 | 54 ~ 3000 | UW (สีขาว / ความแข็ง 92A) | ที่มีจำหน่าย | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 11 วัน | อะรามิด / สาย เหล็กกล้า | T10 | 20 | 10 | 100 ~ 3000 | WT (สีขาวน้ำนม / ความแข็ง 92) | ไม่มี | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 13 วัน | [สาย เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | AT10 | 25 | 10 | 100 ~ 3000 | WT (สีขาวน้ำนม / ความแข็ง 92) | ไม่มี | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 13 วัน | อะรามิด / สาย เหล็กกล้า | T5 | 25 | 5 | 200 ~ 6000 | WT (สีขาวน้ำนม / ความแข็ง 92) | ไม่มี | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 13 วัน | อะรามิด / สาย เหล็กกล้า | T10 | 25 | 10 | 54 ~ 3000 | UW (สีขาว / ความแข็ง 92A) | ไม่มี | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 11 วัน | [สาย เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | AT10 | 30 | 10 | 100 ~ 3000 | WT (สีขาวน้ำนม / ความแข็ง 92) | ไม่มี | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 14 วัน | [สาย เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | T5 | 30 | 5 | 108 ~ 6000 | UW (สีขาว / ความแข็ง 92A) | ที่มีจำหน่าย | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 13 วัน | อะรามิด / สาย เหล็กกล้า | T10 | 30 | 10 | 54 ~ 3000 | UW (สีขาว / ความแข็ง 92A) | ไม่มี | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 11 วัน | [สาย เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | AT10 | 50 | 10 | 100 ~ 3000 | WT (สีขาวน้ำนม / ความแข็ง 92) | ไม่มี | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 10 วัน | อะรามิด / สาย เหล็กกล้า | T5 | 50 | 5 | 108 ~ 6000 | UW (สีขาว / ความแข็ง 92A) | ไม่มี | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 10 วัน | อะรามิด / สาย เหล็กกล้า | T10 | 75 | 10 | 54 ~ 3000 | UW (สีขาว / ความแข็ง 92A) | ไม่มี | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 11 วัน | [สาย เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | AT20 | 100 | 20 | 50 ~ 3000 | WT (สีขาวน้ำนม / ความแข็ง 92) | ไม่มี | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 10 วัน | อะรามิด / สาย เหล็กกล้า | T5 | 100 | 5 | 108 ~ 6000 | UW (สีขาว / ความแข็ง 92A) | ไม่มี |
กำลังโหลด …
รูปทรง สายพาน | ปลายเปิด | พื้นผิว ฟัน สายพาน | มาตรฐาน (ด้านเดียว) | วัสดุ สายพาน | สายพาน โพลียูรีเทน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง