(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซ่ที่มีการเจาะรูทะลุพินเพื่อให้สามารถใช้ติดตั้งปีกชนิดต่างๆ ใช้สำหรับการลำเลียง เมื่อโซ่ยืดตรง ระยะห่างระหว่างกึ่งกลางปีกจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะประกอบเข้ากับเฟืองโซ่ก็ตาม โหลดปีกจะกระจายไปทั่วแผ่นทั้งสองด้านของโซ่เท่าๆกัน จึงทำให้ได้เปรียบทางด้านความแข็งแรง และทำให้โซ่มีโอกาสคดเคี้ยวน้อยลงขณะวิ่ง การเปลี่ยนปีก, งานซ่อมบำรุง, และการเปลี่ยนช่วง สามารถทำได้ง่ายแม้ว่าโซ่ยังติดอยู่กับอุปกรณ์ก็ตาม
ข้อต่อจำหน่ายแยกต่างหาก
รหัสสินค้า |
---|
RF2080R-HP-SS-OL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข โซ่ | ความตึง สูงสุดที่อนุญาต (การเลือกช่วง) (กิโลนิวตัน) | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความตึง สูงสุดที่อนุญาต (กิโลนิวตัน) | ชนิดลูกกลิ้ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,726.67 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | [2080] RF2080 | 1.41 ถึง 2.60 | 50.8 | 23 | 1.77 | ลูกกลิ้ง R | 28.58 | 3.2 | ข้อต่อครึ่งข้อ |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อ | สเปค โซ่ | SS | รูปแบบ โซ่ | พินกลวง (HP) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RF2080R-HP-SS-OL ในชุด ตัวต่อสำหรับโซ่ สเตนเลส แบบหมุด ขาพิน แบบดับเบิ้ล พิทช์ โซ่ (สเปค SS)
รหัสสินค้า |
---|
RF2040R-HPSS-OL |
RF2040S-HP-SS-OL |
RF2040S-HPSS-OL |
RF2080R-HPSS-OL |
RF2080S-HP-SS-OL |
RF2080S-HPSS-OL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข โซ่ | ความตึง สูงสุดที่อนุญาต (การเลือกช่วง) (กิโลนิวตัน) | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความตึง สูงสุดที่อนุญาต (กิโลนิวตัน) | ชนิดลูกกลิ้ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 853.33 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [2040] RF2040 | ถึง 1.40 | 25.4 | 12 | 0.44 | ลูกกลิ้ง R | - | 1.5 | ข้อต่อครึ่งข้อ | ||
฿ 803.33 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [2040] RF2040 | ถึง 1.40 | 25.4 | 12 | 0.44 | โรลเลอร์ S | - | 1.5 | ข้อต่อครึ่งข้อ | ||
฿ 803.33 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [2040] RF2040 | ถึง 1.40 | 25.4 | 12 | 0.44 | โรลเลอร์ S | - | 1.5 | ข้อต่อครึ่งข้อ | ||
฿ 2,726.67 | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | [2080] RF2080 | 1.41 ถึง 2.60 | 50.8 | 23 | 1.77 | ลูกกลิ้ง R | - | 3.2 | ข้อต่อครึ่งข้อ | ||
฿ 2,443.33 | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | [2080] RF2080 | 1.41 ถึง 2.60 | 50.8 | 23 | 1.77 | โรลเลอร์ S | - | 3.2 | ข้อต่อครึ่งข้อ | ||
฿ 2,443.33 | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | [2080] RF2080 | 1.41 ถึง 2.60 | 50.8 | 23 | 1.77 | โรลเลอร์ S | - | 3.2 | ข้อต่อครึ่งข้อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง