1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซ่ดับเบิ้ลพิทซ์ Lambda (รหัสสินค้า)

TBK DOUBLE PITCH CHAIN

โซ่ดับเบิ้ลพิทซ์ Lambda
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 87.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โซ่ lambda ของ Tsubaki เป็นโซ่ชนิดแรกในอุตสาหกรรมที่ใช้บุชอัดน้ำมันแบบพิเศษ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ต้องหล่อลื่น และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และประหยัดต้นทุนโดยรวม ทั้งแผ่นประกบด้านในและแผ่นประกบด้านนอกผ่านกระบวนการเคลือบผิวรมดำ Black Oxide จึงทำให้แผ่นทั้งสองมีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีขึ้น และมีผิวสำเร็จที่งดงาม

รหัสสินค้า
RF2100-LMC-E2-JL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลข โซ่ ความตึง อนุญาต (การเลือกช่วง)
(กิโลนิวตัน)
ประเภท ช่วงเวลาการติดตั้งของ ลูกกลิ้ง (ตัวเครื่อง หลัก) ชนิดลูกกลิ้ง พิทช์ P
(มิลลิเมตร)
(ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์
(มิลลิเมตร)
ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท กว้าง H
(มิลลิเมตร)
ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง D
(มิลลิเมตร)
ขาพิน L1
(มิลลิเมตร)
ขาพิน L2
(มิลลิเมตร)
ออฟเซ็ท ขาพิน length L
(มิลลิเมตร)
ประเภท อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริม K
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม N
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม O
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม เอส
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม X
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม X2
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม L3
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม L4
(มิลลิเมตร)
ความทนต่อแรงดึง เฉลี่ย
(กิโลนิวตัน)
ความตึง สูงสุดที่อนุญาต
(กิโลนิวตัน)
จำนวน ลิงค์ข้อต่อ

฿ 643.33

TBK DOUBLE PITCH CHAIN 1 ชิ้น 35 วัน 10[2100] RF210010.01 ขึ้นไปข้อต่อเต็มข้อ--63.5-19.054.828.69.5421.824.5-E2------23.843.410017.1-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เทียบเท่ากับ SUS304 ชนิด โซ่ ตัวเครื่อง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RF2100-LMC-E2-JL ในชุด โซ่ดับเบิ้ลพิทซ์ Lambda

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
RF2040-LMC-JL
RF2040-LMC-K2-JL
RF2040R-LMC-OL
RF2100-LMC-JL
RF2100-LMC-K2-JL
RF2100R-LMC-OL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลข โซ่ ความตึง อนุญาต (การเลือกช่วง)
(กิโลนิวตัน)
ประเภท ช่วงเวลาการติดตั้งของ ลูกกลิ้ง (ตัวเครื่อง หลัก) ชนิดลูกกลิ้ง พิทช์ P
(มิลลิเมตร)
(ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์
(มิลลิเมตร)
ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท กว้าง H
(มิลลิเมตร)
ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง D
(มิลลิเมตร)
ขาพิน L1
(มิลลิเมตร)
ขาพิน L2
(มิลลิเมตร)
ออฟเซ็ท ขาพิน length L
(มิลลิเมตร)
ประเภท อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริม K
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม N
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม O
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม เอส
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม X
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม X2
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม L3
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม L4
(มิลลิเมตร)
ความทนต่อแรงดึง เฉลี่ย
(กิโลนิวตัน)
ความตึง สูงสุดที่อนุญาต
(กิโลนิวตัน)
จำนวน ลิงค์ข้อต่อ

฿ 87.50

1 ชิ้น 25 วัน 10[2040] RF20401.50 ถึง 2.70ข้อต่อเต็มข้อ--25.4-7.951.5123.978.29.9----------15.72.65-

฿ 148.75

1 ชิ้น 25 วัน 10[2040] RF20401.50 ถึง 2.70ข้อต่อเต็มข้อ--25.4-7.951.5123.978.29.9-K29.519.13.69.119.317.6--15.72.65-

฿ 228.33

1 ชิ้น 25 วัน 10[2040] RF20401.50 ถึง 2.70ข้อต่อครึ่งข้อ-ลูกกลิ้ง R25.415.887.951.5123.978.29.918---------15.72.65-

฿ 420.00

1 ชิ้น 30 วัน 10[2100] RF210010.01 ขึ้นไปข้อต่อเต็มข้อ--63.5-19.054.828.69.5421.824.5----------10017.1-

฿ 786.67

1 ชิ้น 30 วัน 10[2100] RF210010.01 ขึ้นไปข้อต่อเต็มข้อ--63.5-19.054.828.69.5421.824.5-K223.847.68.723.449.944.9--10017.1-

฿ 1,310.00

1 ชิ้น 50 วัน 10[2100] RF210010.01 ขึ้นไปข้อต่อครึ่งข้อ-ลูกกลิ้ง R63.539.6919.054.828.69.5421.824.547.5---------10017.1-