(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซ่ lambda ของ Tsubaki เป็นโซ่ชนิดแรกในอุตสาหกรรมที่ใช้บุชอัดน้ำมันแบบพิเศษ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ต้องหล่อลื่น และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และประหยัดต้นทุนโดยรวม ทั้งแผ่นประกบด้านในและแผ่นประกบด้านนอกผ่านกระบวนการเคลือบผิวรมดำ Black Oxide จึงทำให้แผ่นทั้งสองมีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีขึ้น และมีผิวสำเร็จที่งดงาม
รหัสสินค้า |
---|
RF2080-LMC-A2-JL |
RF2080-LMC-E1-JL |
RF2080-LMC-E2-JL |
RF2080-LMC-JL |
RF2080-LMC-K2-JL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข โซ่ | ความตึง อนุญาต (การเลือกช่วง) (กิโลนิวตัน) | ประเภท | ช่วงเวลาการติดตั้งของ ลูกกลิ้ง | (ตัวเครื่อง หลัก) ชนิดลูกกลิ้ง | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | (ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ (มิลลิเมตร) | ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท กว้าง H (มิลลิเมตร) | ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง D (มิลลิเมตร) | ขาพิน L1 (มิลลิเมตร) | ขาพิน L2 (มิลลิเมตร) | ออฟเซ็ท ขาพิน length L (มิลลิเมตร) | ประเภท อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์เสริม K (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม N (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม O (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม เอส (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม X (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม X2 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม L3 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม L4 (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง เฉลี่ย (กิโลนิวตัน) | ความตึง สูงสุดที่อนุญาต (กิโลนิวตัน) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 333.33 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [2080] RF2080 | 10.01 ขึ้นไป | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 50.8 | - | 15.88 | 4 | 23 | 7.94 | 18.3 | 20.9 | - | A2 | 19.1 | 38.1 | 6.8 | 19.1 | 40.7 | 36.6 | - | - | 63.7 | 10.7 | - | ||
฿ 280.00 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [2080] RF2080 | 10.01 ขึ้นไป | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 50.8 | - | 15.88 | 4 | 23 | 7.94 | 18.3 | 20.9 | - | E1 | - | - | - | - | - | - | 19.1 | 35.5 | 63.7 | 10.7 | - | ||
฿ 306.67 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [2080] RF2080 | 10.01 ขึ้นไป | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 50.8 | - | 15.88 | 4 | 23 | 7.94 | 18.3 | 20.9 | - | E2 | - | - | - | - | - | - | 19.1 | 35.5 | 63.7 | 10.7 | - | ||
฿ 236.67 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [2080] RF2080 | 10.01 ขึ้นไป | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 50.8 | - | 15.88 | 4 | 23 | 7.94 | 18.3 | 20.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.7 | 10.7 | - | ||
฿ 403.33 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [2080] RF2080 | 10.01 ขึ้นไป | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 50.8 | - | 15.88 | 4 | 23 | 7.94 | 18.3 | 20.9 | - | K2 | 19.1 | 38.1 | 6.8 | 19.1 | 40.7 | 36.6 | - | - | 63.7 | 10.7 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เทียบเท่ากับ SUS304 | ชนิด | โซ่ ตัวเครื่อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง