(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซ่ lambda ของ Tsubaki เป็นโซ่ชนิดแรกในอุตสาหกรรมที่ใช้บุชอัดน้ำมันแบบพิเศษ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ต้องหล่อลื่น และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และประหยัดต้นทุนโดยรวม ทั้งแผ่นประกบด้านในและแผ่นประกบด้านนอกผ่านกระบวนการเคลือบผิวรมดำ Black Oxide จึงทำให้แผ่นทั้งสองมีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีขึ้น และมีผิวสำเร็จที่งดงาม
รหัสสินค้า |
---|
RF2050S-LMC-1LK2-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข โซ่ | ความตึง อนุญาต (การเลือกช่วง) (กิโลนิวตัน) | ประเภท | ช่วงเวลาการติดตั้งของ ลูกกลิ้ง | (ตัวเครื่อง หลัก) ชนิดลูกกลิ้ง | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | (ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ (มิลลิเมตร) | ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท กว้าง H (มิลลิเมตร) | ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง D (มิลลิเมตร) | ขาพิน L1 (มิลลิเมตร) | ขาพิน L2 (มิลลิเมตร) | ออฟเซ็ท ขาพิน length L (มิลลิเมตร) | ประเภท อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์เสริม K (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม N (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม O (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม เอส (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม X (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม X2 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม L3 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม L4 (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง เฉลี่ย (กิโลนิวตัน) | ความตึง สูงสุดที่อนุญาต (กิโลนิวตัน) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [2050] RF2050 | 2.71 ถึง 5.00 | ข้อต่อ | 1L | โรลเลอร์ S | 31.75 | 10.16 | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 10.3 | 12 | - | K2 | 11.9 | 23.8 | 5.2 | 11.1 | 24.2 | 22 | - | - | 25.5 | 4.31 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เทียบเท่ากับ SUS304 | ชนิด | โซ่ ตัวเครื่อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง