(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซ่ lambda ของ Tsubaki เป็นโซ่ชนิดแรกในอุตสาหกรรมที่ใช้บุชอัดน้ำมันแบบพิเศษ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ต้องหล่อลื่น และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และประหยัดต้นทุนโดยรวม ทั้งแผ่นประกบด้านในและแผ่นประกบด้านนอกผ่านกระบวนการเคลือบผิวรมดำ Black Oxide จึงทำให้แผ่นทั้งสองมีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีขึ้น และมีผิวสำเร็จที่งดงาม
รหัสสินค้า |
---|
RF2040S-LMC-U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข โซ่ | ความตึง อนุญาต (การเลือกช่วง) (กิโลนิวตัน) | ประเภท | ช่วงเวลาการติดตั้งของ ลูกกลิ้ง | (ตัวเครื่อง หลัก) ชนิดลูกกลิ้ง | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | (ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ (มิลลิเมตร) | ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท กว้าง H (มิลลิเมตร) | ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง D (มิลลิเมตร) | ขาพิน L1 (มิลลิเมตร) | ขาพิน L2 (มิลลิเมตร) | ออฟเซ็ท ขาพิน length L (มิลลิเมตร) | ประเภท อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์เสริม K (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม N (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม O (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม เอส (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม X (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม X2 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม L3 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม L4 (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง เฉลี่ย (กิโลนิวตัน) | ความตึง สูงสุดที่อนุญาต (กิโลนิวตัน) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,190.00 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | [2040] RF2040 | 1.50 ถึง 2.70 | ยูนิต | - | โรลเลอร์ S | 25.4 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 8.2 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.7 | 2.65 | 120 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เทียบเท่ากับ SUS304 | ชนิด | โซ่ ตัวเครื่อง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RF2040S-LMC-U ในชุด โซ่ดับเบิ้ลพิทซ์ Lambda
รหัสสินค้า |
---|
RF2040-LMC-JL |
RF2040-LMC-K2-JL |
RF2040R-LMC-OL |
RF2050-LMC-A2-JL |
RF2050-LMC-E1-JL |
RF2050-LMC-E2-JL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข โซ่ | ความตึง อนุญาต (การเลือกช่วง) (กิโลนิวตัน) | ประเภท | ช่วงเวลาการติดตั้งของ ลูกกลิ้ง | (ตัวเครื่อง หลัก) ชนิดลูกกลิ้ง | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | (ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ (มิลลิเมตร) | ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท กว้าง H (มิลลิเมตร) | ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง D (มิลลิเมตร) | ขาพิน L1 (มิลลิเมตร) | ขาพิน L2 (มิลลิเมตร) | ออฟเซ็ท ขาพิน length L (มิลลิเมตร) | ประเภท อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์เสริม K (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม N (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม O (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม เอส (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม X (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม X2 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม L3 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม L4 (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง เฉลี่ย (กิโลนิวตัน) | ความตึง สูงสุดที่อนุญาต (กิโลนิวตัน) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 87.50 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | [2040] RF2040 | 1.50 ถึง 2.70 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 25.4 | - | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 8.2 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.7 | 2.65 | - | ||
฿ 148.75 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | [2040] RF2040 | 1.50 ถึง 2.70 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 25.4 | - | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 8.2 | 9.9 | - | K2 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | - | 15.7 | 2.65 | - | ||
฿ 228.33 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | [2040] RF2040 | 1.50 ถึง 2.70 | ข้อต่อครึ่งข้อ | - | ลูกกลิ้ง R | 25.4 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 8.2 | 9.9 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.7 | 2.65 | - | ||
฿ 149.17 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | [2050] RF2050 | 2.71 ถึง 5.00 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 31.75 | - | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 10.3 | 12 | - | A2 | 11.9 | 23.8 | 5.2 | 11.1 | 24.2 | 22 | - | - | 25.5 | 4.31 | - | ||
฿ 140.83 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [2050] RF2050 | 2.71 ถึง 5.00 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 31.75 | - | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 10.3 | 12 | - | E1 | - | - | - | - | - | - | 11.9 | 21 | 25.5 | 4.31 | - | ||
฿ 157.08 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [2050] RF2050 | 2.71 ถึง 5.00 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 31.75 | - | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 10.3 | 12 | - | E2 | - | - | - | - | - | - | 11.9 | 21 | 25.5 | 4.31 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง