(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซ่ lambda ของ Tsubaki เป็นโซ่ชนิดแรกในอุตสาหกรรมที่ใช้บุชอัดน้ำมันแบบพิเศษ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ต้องหล่อลื่น และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และประหยัดต้นทุนโดยรวม ทั้งแผ่นประกบด้านในและแผ่นประกบด้านนอกผ่านกระบวนการเคลือบผิวรมดำ Black Oxide จึงทำให้แผ่นทั้งสองมีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีขึ้น และมีผิวสำเร็จที่งดงาม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข โซ่ | ความตึง อนุญาต (การเลือกช่วง) (กิโลนิวตัน) | ประเภท | ช่วงเวลาการติดตั้งของ ลูกกลิ้ง | (ตัวเครื่อง หลัก) ชนิดลูกกลิ้ง | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | (ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ (มิลลิเมตร) | ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท กว้าง H (มิลลิเมตร) | ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง D (มิลลิเมตร) | ขาพิน L1 (มิลลิเมตร) | ขาพิน L2 (มิลลิเมตร) | ออฟเซ็ท ขาพิน length L (มิลลิเมตร) | ประเภท อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์เสริม K (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม N (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม O (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม เอส (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม X (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม X2 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม L3 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม L4 (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง เฉลี่ย (กิโลนิวตัน) | ความตึง สูงสุดที่อนุญาต (กิโลนิวตัน) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 113.75 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | [2040] RF2040 | 1.50 ถึง 2.70 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 25.4 | - | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 8.2 | 9.9 | - | A2 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | - | 15.7 | 2.65 | - | ||
฿ 122.92 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [2040] RF2040 | 1.50 ถึง 2.70 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 25.4 | - | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 8.2 | 9.9 | - | E1 | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 16.75 | 15.7 | 2.65 | - | ||
฿ 140.42 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [2040] RF2040 | 1.50 ถึง 2.70 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 25.4 | - | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 8.2 | 9.9 | - | E2 | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 16.75 | 15.7 | 2.65 | - | ||
฿ 87.50 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | [2040] RF2040 | 1.50 ถึง 2.70 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 25.4 | - | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 8.2 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.7 | 2.65 | - | ||
฿ 148.75 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | [2040] RF2040 | 1.50 ถึง 2.70 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 25.4 | - | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 8.2 | 9.9 | - | K2 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | - | 15.7 | 2.65 | - | ||
฿ 228.33 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | [2040] RF2040 | 1.50 ถึง 2.70 | ข้อต่อครึ่งข้อ | - | ลูกกลิ้ง R | 25.4 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 8.2 | 9.9 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.7 | 2.65 | - | ||
฿ 175.00 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | [2040] RF2040 | 1.50 ถึง 2.70 | ข้อต่อครึ่งข้อ | - | โรลเลอร์ S | 25.4 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 8.2 | 9.9 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.7 | 2.65 | - | ||
฿ 5,190.00 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | [2040] RF2040 | 1.50 ถึง 2.70 | ยูนิต | - | โรลเลอร์ S | 25.4 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 8.2 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.7 | 2.65 | 120 | ||
฿ 149.17 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | [2050] RF2050 | 2.71 ถึง 5.00 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 31.75 | - | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 10.3 | 12 | - | A2 | 11.9 | 23.8 | 5.2 | 11.1 | 24.2 | 22 | - | - | 25.5 | 4.31 | - | ||
฿ 140.83 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [2050] RF2050 | 2.71 ถึง 5.00 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 31.75 | - | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 10.3 | 12 | - | E1 | - | - | - | - | - | - | 11.9 | 21 | 25.5 | 4.31 | - | ||
฿ 157.08 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [2050] RF2050 | 2.71 ถึง 5.00 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 31.75 | - | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 10.3 | 12 | - | E2 | - | - | - | - | - | - | 11.9 | 21 | 25.5 | 4.31 | - | ||
฿ 105.83 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | [2050] RF2050 | 2.71 ถึง 5.00 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 31.75 | - | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 10.3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 4.31 | - | ||
฿ 193.33 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | [2050] RF2050 | 2.71 ถึง 5.00 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 31.75 | - | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 10.3 | 12 | - | K2 | 11.9 | 23.8 | 5.2 | 11.1 | 24.2 | 22 | - | - | 25.5 | 4.31 | - | ||
฿ 280.00 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | [2050] RF2050 | 2.71 ถึง 5.00 | ข้อต่อครึ่งข้อ | - | ลูกกลิ้ง R | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 10.3 | 12 | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 4.31 | - | ||
฿ 100.00 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [2050] RF2050 | 2.71 ถึง 5.00 | ข้อต่อ | 1L | โรลเลอร์ S | 31.75 | 10.16 | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 10.3 | 12 | - | K2 | 11.9 | 23.8 | 5.2 | 11.1 | 24.2 | 22 | - | - | 25.5 | 4.31 | - | ||
฿ 100.00 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [2050] RF2050 | 2.71 ถึง 5.00 | ข้อต่อ | 2L | โรลเลอร์ S | 31.75 | 10.16 | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 10.3 | 12 | - | A2 | 11.9 | 23.8 | 5.2 | 11.1 | 24.2 | 22 | - | - | 25.5 | 4.31 | - | ||
฿ 228.33 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | [2050] RF2050 | 2.71 ถึง 5.00 | ข้อต่อครึ่งข้อ | - | โรลเลอร์ S | 31.75 | 10.16 | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 10.3 | 12 | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 4.31 | - | ||
฿ 5,870.00 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | [2050] RF2050 | 2.71 ถึง 5.00 | ยูนิต | - | โรลเลอร์ S | 31.75 | 10.16 | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 10.3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 4.31 | 96 | ||
฿ 210.00 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | RF2060 | 5.01 ถึง 10.00 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 38.1 | - | 12.7 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | 14.5 | 16.5 | - | A2 | 14.3 | 28.6 | 5.2 | 14.7 | 31.5 | 28.2 | - | - | 37.3 | 6.28 | - | ||
฿ 185.00 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | RF2060 | 5.01 ถึง 10.00 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 38.1 | - | 12.7 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | 14.5 | 16.5 | - | E1 | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 27.45 | 37.3 | 6.28 | - | ||
฿ 201.67 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | RF2060 | 5.01 ถึง 10.00 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 38.1 | - | 12.7 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | 14.5 | 16.5 | - | E2 | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 27.45 | 37.3 | 6.28 | - | ||
฿ 140.83 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | RF2060 | 5.01 ถึง 10.00 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 38.1 | - | 12.7 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | 14.5 | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.3 | 6.28 | - | ||
฿ 265.00 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | RF2060 | 5.01 ถึง 10.00 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 38.1 | - | 12.7 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | 14.5 | 16.5 | - | K2 | 14.3 | 28.6 | 5.2 | 14.7 | 31.5 | 28.2 | - | - | 37.3 | 6.28 | - | ||
฿ 401.67 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | RF2060 | 5.01 ถึง 10.00 | ข้อต่อครึ่งข้อ | - | ลูกกลิ้ง R | 38.1 | 22.23 | 12.7 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | 14.5 | 16.5 | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.3 | 6.28 | - | ||
฿ 10,130.00 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | RF2060 | 5.01 ถึง 10.00 | ยูนิต | - | ลูกกลิ้ง R | 38.1 | 22.23 | 12.7 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | 14.5 | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.3 | 6.28 | 80 | ||
฿ 325.00 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | RF2060 | 5.01 ถึง 10.00 | ข้อต่อครึ่งข้อ | - | โรลเลอร์ S | 38.1 | 11.91 | 12.7 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | 14.5 | 16.5 | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.3 | 6.28 | - | ||
฿ 7,955.00 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | RF2060 | 5.01 ถึง 10.00 | ยูนิต | - | โรลเลอร์ S | 38.1 | 11.91 | 12.7 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | 14.5 | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.3 | 6.28 | 80 | ||
฿ 333.33 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [2080] RF2080 | 10.01 ขึ้นไป | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 50.8 | - | 15.88 | 4 | 23 | 7.94 | 18.3 | 20.9 | - | A2 | 19.1 | 38.1 | 6.8 | 19.1 | 40.7 | 36.6 | - | - | 63.7 | 10.7 | - | ||
฿ 280.00 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [2080] RF2080 | 10.01 ขึ้นไป | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 50.8 | - | 15.88 | 4 | 23 | 7.94 | 18.3 | 20.9 | - | E1 | - | - | - | - | - | - | 19.1 | 35.5 | 63.7 | 10.7 | - | ||
฿ 306.67 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [2080] RF2080 | 10.01 ขึ้นไป | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 50.8 | - | 15.88 | 4 | 23 | 7.94 | 18.3 | 20.9 | - | E2 | - | - | - | - | - | - | 19.1 | 35.5 | 63.7 | 10.7 | - | ||
฿ 236.67 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [2080] RF2080 | 10.01 ขึ้นไป | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 50.8 | - | 15.88 | 4 | 23 | 7.94 | 18.3 | 20.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.7 | 10.7 | - | ||
฿ 403.33 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [2080] RF2080 | 10.01 ขึ้นไป | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 50.8 | - | 15.88 | 4 | 23 | 7.94 | 18.3 | 20.9 | - | K2 | 19.1 | 38.1 | 6.8 | 19.1 | 40.7 | 36.6 | - | - | 63.7 | 10.7 | - | ||
฿ 611.67 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | [2080] RF2080 | 10.01 ขึ้นไป | ข้อต่อครึ่งข้อ | - | ลูกกลิ้ง R | 50.8 | 28.58 | 15.88 | 4 | 23 | 7.94 | 18.3 | 20.9 | 39.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.7 | 10.7 | - | ||
฿ 506.67 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | [2080] RF2080 | 10.01 ขึ้นไป | ข้อต่อครึ่งข้อ | - | โรลเลอร์ S | 50.8 | 15.88 | 15.88 | 4 | 23 | 7.94 | 18.3 | 20.9 | 39.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.7 | 10.7 | - | ||
฿ 680.00 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [2100] RF2100 | 10.01 ขึ้นไป | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 63.5 | - | 19.05 | 4.8 | 28.6 | 9.54 | 21.8 | 24.5 | - | A2 | 23.8 | 47.6 | 8.7 | 23.4 | 49.9 | 44.9 | - | - | 100 | 17.1 | - | ||
฿ 595.00 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | [2100] RF2100 | 10.01 ขึ้นไป | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 63.5 | - | 19.05 | 4.8 | 28.6 | 9.54 | 21.8 | 24.5 | - | E1 | - | - | - | - | - | - | 23.8 | 43.4 | 100 | 17.1 | - | ||
฿ 643.33 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | [2100] RF2100 | 10.01 ขึ้นไป | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 63.5 | - | 19.05 | 4.8 | 28.6 | 9.54 | 21.8 | 24.5 | - | E2 | - | - | - | - | - | - | 23.8 | 43.4 | 100 | 17.1 | - | ||
฿ 420.00 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [2100] RF2100 | 10.01 ขึ้นไป | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 63.5 | - | 19.05 | 4.8 | 28.6 | 9.54 | 21.8 | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 17.1 | - | ||
฿ 786.67 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [2100] RF2100 | 10.01 ขึ้นไป | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 63.5 | - | 19.05 | 4.8 | 28.6 | 9.54 | 21.8 | 24.5 | - | K2 | 23.8 | 47.6 | 8.7 | 23.4 | 49.9 | 44.9 | - | - | 100 | 17.1 | - | ||
฿ 1,310.00 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | [2100] RF2100 | 10.01 ขึ้นไป | ข้อต่อครึ่งข้อ | - | ลูกกลิ้ง R | 63.5 | 39.69 | 19.05 | 4.8 | 28.6 | 9.54 | 21.8 | 24.5 | 47.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 17.1 | - | ||
฿ 1,051.67 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | [2100] RF2100 | 10.01 ขึ้นไป | ข้อต่อครึ่งข้อ | - | โรลเลอร์ S | 63.5 | 19.05 | 19.05 | 4.8 | 28.6 | 9.54 | 21.8 | 24.5 | 47.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 17.1 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เทียบเท่ากับ SUS304 | ชนิด | โซ่ ตัวเครื่อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง