1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซ่ รุ่น RS พร้อมปีก Lambda [ข้อต่อครึ่งข้อ / เต็มข้อ, ยูนิต] (รหัสสินค้า)

TBK ATACHED CHAIN

โซ่ รุ่น RS พร้อมปีก Lambda [ข้อต่อครึ่งข้อ / เต็มข้อ, ยูนิต]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 78.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โซ่ lambda ของ Tsubaki เป็นโซ่ชนิดแรกในอุตสาหกรรมที่ใช้บุชอัดน้ำมันแบบพิเศษ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ต้องหล่อลื่น และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และประหยัดต้นทุนโดยรวม ทั้งแผ่นประกบด้านในและแผ่นประกบด้านนอกผ่านกระบวนการเคลือบผิวรมดำ Black Oxide จึงทำให้แผ่นทั้งสองมีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีขึ้น และมีผิวสำเร็จที่งดงาม

[คุณสมบัติ]
· พินทุกรายการยกเว้นพินของข้อต่อเต็มข้อจะเป็นแบบรีเวท ทั้งชนิดมีปีกและไม่มีปีก
· ข้อต่อครึ่งข้อ RS25 เป็นข้อต่อครึ่งข้อสองพิทซ์
· พินของข้อต่อเต็มข้อจะเป็นแบบคลิป สำหรับรุ่น RS25 ถึง RS60 และจะเป็นแบบพินแยก สำหรับรหัสรุ่นสินค้า RS80 และสูงกว่า
· พินของโซ่บอดี้หลักเป็นแบบรีเวท

รหัสสินค้า
RS40-LMC-SA1-JL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลข โซ่ ความตึง อนุญาต (การเลือกช่วง)
(กิโลนิวตัน)
ชนิด ประเภท พิทช์ P
(มิลลิเมตร)
(ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์
(มิลลิเมตร)
ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท กว้าง H
(มิลลิเมตร)
ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง D
(มิลลิเมตร)
ขาพิน L1
(มิลลิเมตร)
ขาพิน L2
(มิลลิเมตร)
ประเภท อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริม C1
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม N
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม O
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม เอส
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม X
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม X2
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม XS
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม L3
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม L4
(มิลลิเมตร)
ความทนต่อแรงดึง เฉลี่ย
(กิโลนิวตัน)
ความตึง สูงสุดที่อนุญาต
(กิโลนิวตัน)
จำนวน ลิงค์ข้อต่อ

฿ 113.75

TBK ATACHED CHAIN 1 ชิ้น 25 วัน 10[40] RS401.50 ถึง 2.70หน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อข้อต่อเต็มข้อ12.77.97.91.5123.98.29.9SA112.79.53.6817.817.817.4--15.72.65-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RS40-LMC-SA1-JL ในชุด โซ่ รุ่น RS พร้อมปีก Lambda [ข้อต่อครึ่งข้อ / เต็มข้อ, ยูนิต]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
RS100-LMC-2LEP-JL
RS100-LMC-A1-JL
RS100-LMC-E1-JL
RS40-LMC-SK1-JL
RS40-LMC-U
RS50-LMC-1LEP-JL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลข โซ่ ความตึง อนุญาต (การเลือกช่วง)
(กิโลนิวตัน)
ชนิด ประเภท พิทช์ P
(มิลลิเมตร)
(ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์
(มิลลิเมตร)
ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท กว้าง H
(มิลลิเมตร)
ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง D
(มิลลิเมตร)
ขาพิน L1
(มิลลิเมตร)
ขาพิน L2
(มิลลิเมตร)
ประเภท อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริม C1
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม N
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม O
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม เอส
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม X
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม X2
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม XS
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม L3
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม L4
(มิลลิเมตร)
ความทนต่อแรงดึง เฉลี่ย
(กิโลนิวตัน)
ความตึง สูงสุดที่อนุญาต
(กิโลนิวตัน)
จำนวน ลิงค์ข้อต่อ

฿ 471.67

1 ชิ้น 40 วัน 10[100] RS10010.01 ขึ้นไปหน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อข้อต่อเต็มข้อ31.71919430.19.519.722.82EP-25.48.719.844.944.9-23.841.7510017.1-

฿ 490.00

1 ชิ้น 35 วัน 10[100] RS10010.01 ขึ้นไปหน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อข้อต่อเต็มข้อ31.71919430.19.519.722.8A1-25.48.719.844.944.9---10017.1-

฿ 471.67

1 ชิ้น 40 วัน 10[100] RS10010.01 ขึ้นไปหน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อข้อต่อเต็มข้อ31.71919430.19.519.722.8E1-25.48.719.844.944.9-23.841.7510017.1-

฿ 148.75

1 ชิ้น 25 วัน 10[40] RS401.50 ถึง 2.70หน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อข้อต่อเต็มข้อ12.77.97.91.5123.98.29.9SK112.79.53.6817.817.817.4--15.72.65-

฿ 9,340.00

1 ชิ้น 20 วัน 10[40] RS401.50 ถึง 2.70โซ่ ตัวเครื่องยูนิต12.77.97.91.5123.98.29.9--9.53.6817.817.8---15.72.65240

฿ 148.75

1 ชิ้น 30 วัน 10[50] RS502.71 ถึง 5.00หน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อข้อต่อเต็มข้อ15.810.19.5215510.3121EP-12.75.210.323.423.4-11.92125.54.31-