(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซ่ lambda ของ Tsubaki เป็นโซ่ชนิดแรกในอุตสาหกรรมที่ใช้บุชอัดน้ำมันแบบพิเศษ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ต้องหล่อลื่น และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และประหยัดต้นทุนโดยรวม ทั้งแผ่นประกบด้านในและแผ่นประกบด้านนอกผ่านกระบวนการเคลือบผิวรมดำ Black Oxide จึงทำให้แผ่นทั้งสองมีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีขึ้น และมีผิวสำเร็จที่งดงาม
[คุณสมบัติ]
· พินทุกรายการยกเว้นพินของข้อต่อเต็มข้อจะเป็นแบบรีเวท ทั้งชนิดมีปีกและไม่มีปีก
· ข้อต่อครึ่งข้อ RS25 เป็นข้อต่อครึ่งข้อสองพิทซ์
· พินของข้อต่อเต็มข้อจะเป็นแบบคลิป สำหรับรุ่น RS25 ถึง RS60 และจะเป็นแบบพินแยก สำหรับรหัสรุ่นสินค้า RS80 และสูงกว่า
· พินของโซ่บอดี้หลักเป็นแบบรีเวท
รหัสสินค้า |
---|
RS40-LMC-2-OL |
RS40-LMC-OL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข โซ่ | ความตึง อนุญาต (การเลือกช่วง) (กิโลนิวตัน) | ชนิด | ประเภท | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | (ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ (มิลลิเมตร) | ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท กว้าง H (มิลลิเมตร) | ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง D (มิลลิเมตร) | ขาพิน L1 (มิลลิเมตร) | ขาพิน L2 (มิลลิเมตร) | ประเภท อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์เสริม C1 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม N (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม O (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม เอส (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม X (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม X2 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม XS (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม L3 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม L4 (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง เฉลี่ย (กิโลนิวตัน) | ความตึง สูงสุดที่อนุญาต (กิโลนิวตัน) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 438.33 | TBK ATACHED CHAIN | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | [40] RS40 | 1.50 ถึง 2.70 | หน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อ | ข้อต่อครึ่งข้อ | 12.7 | 7.9 | 7.9 | 1.5 | 12 | 3.9 | 8.2 | 9.9 | - | - | 9.5 | 3.6 | 8 | 17.8 | 17.8 | - | - | - | 15.7 | 2.65 | - | ||
฿ 175.00 | TBK ATACHED CHAIN | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | [40] RS40 | 1.50 ถึง 2.70 | หน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อ | ข้อต่อครึ่งข้อ | 12.7 | 7.9 | 7.9 | 1.5 | 12 | 3.9 | 8.2 | 9.9 | - | - | 9.5 | 3.6 | 8 | 17.8 | 17.8 | - | - | - | 15.7 | 2.65 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง