(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซ่ลำเลียงที่ทำให้แผ่นเรียบและมีขนาดพิทช์เป็นสองเท่าของโซ่ รุ่น A ใช้สำหรับการลำเลียง มีปีกติดตั้ง ตามมาตรฐาน ISO1275 รุ่น A, ASME B29.100, และ JIS B1803 มีความแม่นยำสูงตลอดความยาว ในส่วนรูปทรงของลูกกลิ้ง มีให้เลือกระหว่างลูกกลิ้ง R และลูกกลิ้ง S โดยสามารถใช้สลับกันได้ตามความเหมาะสมการใช้งาน โซ่ทนต่อสภาพแวดล้อมแบบมาตรฐาน สำหรับสภาพแวดล้อมพิเศษ เช่น ใต้น้ำ, กรด, ด่าง, และอุณหภูมิต่ำ / สูง (-20 °C ถึง 400 °C) ชิ้นส่วนผ่านการขึ้นรูปแบบเย็นทำให้มีความเป็นแม่เหล็กอ่อนๆ
[คุณสมบัติ]
· พินของข้อต่อเต็มข้อเป็นแบบคลิป สำหรับโมเดล RF2040 ถึง RF2060, และแบบพินแยก สำหรับปีก RF2080 และ GNKI (ทุกขนาด)
· พินของโซ่บอดี้หลักเป็นแบบรีเวท
· พินทั้งสองด้านของข้อต่อครึ่งข้อของโซ่สแตนเลสดับเบิ้ลพิทซ์และโซ่ลูกกลิ้งพลาสติกดับเบิ้ลพิทซ์ (ชนิด SS) เป็นแบบพินแยก
· พินทุกรายการยกเว้นพินของข้อต่อเต็มข้อจะเป็นแบบรีเวท ทั้งชนิดมีปีกและไม่มีปีก
รหัสสินค้า |
---|
RF2160-SS-A2-JL |
RF2160-SS-JL |
RF2160-SS-K2-JL |
RF2160-SS-SA2-JL |
RF2160-SS-SK2-JL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข โซ่ | ความตึง อนุญาต (การเลือกช่วง) (กิโลนิวตัน) | ประเภท | ช่วงเวลาการติดตั้งของ ลูกกลิ้ง | (ตัวเครื่อง หลัก) ชนิดลูกกลิ้ง | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | (ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ (มิลลิเมตร) | ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท กว้าง H (มิลลิเมตร) | ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง D (มิลลิเมตร) | ขาพิน L1 (มิลลิเมตร) | ขาพิน L2 (มิลลิเมตร) | ออฟเซ็ท ขาพิน length L (มิลลิเมตร) | ประเภท อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์เสริม C2 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม K (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม N (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม O (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม เอส (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม X (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม X2 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม XS (มิลลิเมตร) | ความตึง สูงสุดที่อนุญาต (กิโลนิวตัน) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,686.67 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | [2160] RF2160 | 5.01 ถึง 10.00 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 101.6 | - | 31.7 | 8 | 48.2 | 14.2 | 35.7 | 41.1 | - | A2 | - | 38.1 | 76.2 | 18 | 36.5 | 80.35 | 71.65 | - | 6.37 | - | ||
฿ 5,026.67 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | [2160] RF2160 | 5.01 ถึง 10.00 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 101.6 | - | 31.7 | 8 | 48.2 | 14.2 | 35.7 | 41.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.37 | - | ||
฿ 8,848.33 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | [2160] RF2160 | 5.01 ถึง 10.00 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 101.6 | - | 31.7 | 8 | 48.2 | 14.2 | 35.7 | 41.1 | - | K2 | - | 38.1 | 76.2 | 18 | 36.5 | 80.35 | 71.65 | - | 6.37 | - | ||
฿ 7,686.67 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | [2160] RF2160 | 5.01 ถึง 10.00 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 101.6 | - | 31.7 | 8 | 48.2 | 14.2 | 35.7 | 41.1 | - | SA2 | 50.8 | 38.1 | 76.2 | 18 | - | - | - | 78.6 | 6.37 | - | ||
฿ 8,848.33 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | [2160] RF2160 | 5.01 ถึง 10.00 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 101.6 | - | 31.7 | 8 | 48.2 | 14.2 | 35.7 | 41.1 | - | SK2 | 50.8 | 38.1 | 76.2 | 18 | - | - | - | 78.6 | 6.37 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เทียบเท่ากับ SUS304 | ชนิด | โซ่ ตัวเครื่อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง