(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซ่ลำเลียงที่ทำให้แผ่นเรียบและมีขนาดพิทช์เป็นสองเท่าของโซ่ รุ่น A ใช้สำหรับการลำเลียง มีปีกติดตั้ง ตามมาตรฐาน ISO1275 รุ่น A, ASME B29.100, และ JIS B1803 มีความแม่นยำสูงตลอดความยาว ในส่วนรูปทรงของลูกกลิ้ง มีให้เลือกระหว่างลูกกลิ้ง R และลูกกลิ้ง S โดยสามารถใช้สลับกันได้ตามความเหมาะสมการใช้งาน โซ่ทนต่อสภาพแวดล้อมแบบมาตรฐาน สำหรับสภาพแวดล้อมพิเศษ เช่น ใต้น้ำ, กรด, ด่าง, และอุณหภูมิต่ำ / สูง (-20 °C ถึง 400 °C) ชิ้นส่วนผ่านการขึ้นรูปแบบเย็นทำให้มีความเป็นแม่เหล็กอ่อนๆ
[คุณสมบัติ]
· พินของข้อต่อเต็มข้อเป็นแบบคลิป สำหรับโมเดล RF2040 ถึง RF2060, และแบบพินแยก สำหรับปีก RF2080 และ GNKI (ทุกขนาด)
· พินของโซ่บอดี้หลักเป็นแบบรีเวท
· พินทั้งสองด้านของข้อต่อครึ่งข้อของโซ่สแตนเลสดับเบิ้ลพิทซ์และโซ่ลูกกลิ้งพลาสติกดับเบิ้ลพิทซ์ (ชนิด SS) เป็นแบบพินแยก
· พินทุกรายการยกเว้นพินของข้อต่อเต็มข้อจะเป็นแบบรีเวท ทั้งชนิดมีปีกและไม่มีปีก
รหัสสินค้า |
---|
RF2160S-SS-OL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข โซ่ | ความตึง อนุญาต (การเลือกช่วง) (กิโลนิวตัน) | ประเภท | ช่วงเวลาการติดตั้งของ ลูกกลิ้ง | (ตัวเครื่อง หลัก) ชนิดลูกกลิ้ง | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | (ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ (มิลลิเมตร) | ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท กว้าง H (มิลลิเมตร) | ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง D (มิลลิเมตร) | ขาพิน L1 (มิลลิเมตร) | ขาพิน L2 (มิลลิเมตร) | ออฟเซ็ท ขาพิน length L (มิลลิเมตร) | ประเภท อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์เสริม C2 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม K (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม N (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม O (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม เอส (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม X (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม X2 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม XS (มิลลิเมตร) | ความตึง สูงสุดที่อนุญาต (กิโลนิวตัน) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,055.00 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | [2160] RF2160 | 5.01 ถึง 10.00 | ข้อต่อครึ่งข้อ | - | ลูกกลิ้ง S | 101.6 | 28.5 | 31.7 | 8 | 48.2 | 14.2 | 35.7 | 41.1 | 74.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.37 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เทียบเท่ากับ SUS304 | ชนิด | โซ่ ตัวเครื่อง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RF2160S-SS-OL ในชุด โซ่สแตนเลสดับเบิ้ลพิทซ์ (ชนิด SS)
รหัสสินค้า |
---|
RF2040-SS-A2-JL |
RF2040-SS-JL |
RF2040-SS-K2-JL |
RF2040-SS-SA2-JL |
RF2040-SS-SK2-JL |
RF2040R-SS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข โซ่ | ความตึง อนุญาต (การเลือกช่วง) (กิโลนิวตัน) | ประเภท | ช่วงเวลาการติดตั้งของ ลูกกลิ้ง | (ตัวเครื่อง หลัก) ชนิดลูกกลิ้ง | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | (ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ (มิลลิเมตร) | ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท กว้าง H (มิลลิเมตร) | ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง D (มิลลิเมตร) | ขาพิน L1 (มิลลิเมตร) | ขาพิน L2 (มิลลิเมตร) | ออฟเซ็ท ขาพิน length L (มิลลิเมตร) | ประเภท อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์เสริม C2 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม K (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม N (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม O (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม เอส (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม X (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม X2 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม XS (มิลลิเมตร) | ความตึง สูงสุดที่อนุญาต (กิโลนิวตัน) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 250.00 | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | [2040] RF2040 | ถึง 1.49 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 25.4 | - | 7.9 | 1.5 | 12 | 3.9 | 8.2 | 9.9 | - | A2 | - | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | 0.44 | - | ||
฿ 223.33 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | [2040] RF2040 | ถึง 1.49 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 25.4 | - | 7.9 | 1.5 | 12 | 3.9 | 8.2 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.44 | - | ||
฿ 263.33 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | [2040] RF2040 | ถึง 1.49 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 25.4 | - | 7.9 | 1.5 | 12 | 3.9 | 8.2 | 9.9 | - | K2 | - | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | 0.44 | - | ||
฿ 250.00 | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | [2040] RF2040 | ถึง 1.49 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 25.4 | - | 7.9 | 1.5 | 12 | 3.9 | 8.2 | 9.9 | - | SA2 | 13.6 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | - | - | - | 19.8 | 0.44 | - | ||
฿ 263.33 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | [2040] RF2040 | ถึง 1.49 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | - | 25.4 | - | 7.9 | 1.5 | 12 | 3.9 | 8.2 | 9.9 | - | SK2 | 13.6 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | - | - | - | 19.8 | 0.44 | - | ||
฿ 17,823.33 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | [2040] RF2040 | ถึง 1.49 | ข้อต่อ | - | ลูกกลิ้ง R | 25.4 | 15.8 | 7.9 | 1.5 | 12 | 3.9 | 8.2 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.44 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง