1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซ่สแตนเลสดับเบิ้ลพิทซ์ (ชนิด SS) (รหัสสินค้า)

TBK DOUBLE PITCH CHAIN

โซ่สแตนเลสดับเบิ้ลพิทซ์ (ชนิด SS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 223.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โซ่ลำเลียงที่ทำให้แผ่นเรียบและมีขนาดพิทช์เป็นสองเท่าของโซ่ รุ่น A ใช้สำหรับการลำเลียง มีปีกติดตั้ง ตามมาตรฐาน ISO1275 รุ่น A, ASME B29.100, และ JIS B1803 มีความแม่นยำสูงตลอดความยาว ในส่วนรูปทรงของลูกกลิ้ง มีให้เลือกระหว่างลูกกลิ้ง R และลูกกลิ้ง S โดยสามารถใช้สลับกันได้ตามความเหมาะสมการใช้งาน โซ่ทนต่อสภาพแวดล้อมแบบมาตรฐาน สำหรับสภาพแวดล้อมพิเศษ เช่น ใต้น้ำ, กรด, ด่าง, และอุณหภูมิต่ำ / สูง (-20 °C ถึง 400 °C) ชิ้นส่วนผ่านการขึ้นรูปแบบเย็นทำให้มีความเป็นแม่เหล็กอ่อนๆ

[คุณสมบัติ]
· พินของข้อต่อเต็มข้อเป็นแบบคลิป สำหรับโมเดล RF2040 ถึง RF2060, และแบบพินแยก สำหรับปีก RF2080 และ GNKI (ทุกขนาด)
· พินของโซ่บอดี้หลักเป็นแบบรีเวท
· พินทั้งสองด้านของข้อต่อครึ่งข้อของโซ่สแตนเลสดับเบิ้ลพิทซ์และโซ่ลูกกลิ้งพลาสติกดับเบิ้ลพิทซ์ (ชนิด SS) เป็นแบบพินแยก
· พินทุกรายการยกเว้นพินของข้อต่อเต็มข้อจะเป็นแบบรีเวท ทั้งชนิดมีปีกและไม่มีปีก

รหัสสินค้า
RF2080R-SS-2LA2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลข โซ่ ความตึง อนุญาต (การเลือกช่วง)
(กิโลนิวตัน)
ประเภท ช่วงเวลาการติดตั้งของ ลูกกลิ้ง (ตัวเครื่อง หลัก) ชนิดลูกกลิ้ง พิทช์ P
(มิลลิเมตร)
(ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์
(มิลลิเมตร)
ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท กว้าง H
(มิลลิเมตร)
ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง D
(มิลลิเมตร)
ขาพิน L1
(มิลลิเมตร)
ขาพิน L2
(มิลลิเมตร)
ออฟเซ็ท ขาพิน length L
(มิลลิเมตร)
ประเภท อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริม C2
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม K
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม N
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม O
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม เอส
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม X
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม X2
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม XS
(มิลลิเมตร)
ความตึง สูงสุดที่อนุญาต
(กิโลนิวตัน)
จำนวน ลิงค์ข้อต่อ

฿ 925.00

TBK DOUBLE PITCH CHAIN 1 ชิ้น 30 วัน 10[2080] RF20801.50 ถึง 2.70ข้อต่อ2Lลูกกลิ้ง R50.828.515.84237.918.320.9-A2-19.138.16.819.140.736.6-1.77-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เทียบเท่ากับ SUS304 ชนิด โซ่ ตัวเครื่อง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RF2080R-SS-2LA2 ในชุด โซ่สแตนเลสดับเบิ้ลพิทซ์ (ชนิด SS)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
RF2040-SS-SA2-JL
RF2040-SS-SK2-JL
RF2040R-SS
RF2080R-SS-OL
RF2080R-SS-U
RF2080S-SS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลข โซ่ ความตึง อนุญาต (การเลือกช่วง)
(กิโลนิวตัน)
ประเภท ช่วงเวลาการติดตั้งของ ลูกกลิ้ง (ตัวเครื่อง หลัก) ชนิดลูกกลิ้ง พิทช์ P
(มิลลิเมตร)
(ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์
(มิลลิเมตร)
ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท กว้าง H
(มิลลิเมตร)
ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง D
(มิลลิเมตร)
ขาพิน L1
(มิลลิเมตร)
ขาพิน L2
(มิลลิเมตร)
ออฟเซ็ท ขาพิน length L
(มิลลิเมตร)
ประเภท อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริม C2
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม K
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม N
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม O
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม เอส
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม X
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม X2
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม XS
(มิลลิเมตร)
ความตึง สูงสุดที่อนุญาต
(กิโลนิวตัน)
จำนวน ลิงค์ข้อต่อ

฿ 250.00

1 ชิ้น 25 วัน -[2040] RF2040ถึง 1.49ข้อต่อเต็มข้อ--25.4-7.91.5123.98.29.9-SA213.69.519.13.6---19.80.44-

฿ 263.33

1 ชิ้น 25 วัน 10[2040] RF2040ถึง 1.49ข้อต่อเต็มข้อ--25.4-7.91.5123.98.29.9-SK213.69.519.13.6---19.80.44-

฿ 17,823.33

1 ชิ้น 20 วัน 10[2040] RF2040ถึง 1.49ข้อต่อ-ลูกกลิ้ง R25.415.87.91.5123.98.29.9----------0.44-

฿ 1,745.00

1 ชิ้น 50 วัน 10[2080] RF20801.50 ถึง 2.70ข้อต่อครึ่งข้อ-ลูกกลิ้ง R50.828.515.84237.918.320.939.2---------1.77-

฿ 46,881.67

1 ชิ้น 20 วัน 10[2080] RF20801.50 ถึง 2.70ยูนิต-ลูกกลิ้ง R50.828.515.84237.918.320.9----------1.7760

฿ 31,926.67

1 ชิ้น 20 วัน 10[2080] RF20801.50 ถึง 2.70ข้อต่อ-ลูกกลิ้ง S50.815.815.84237.918.320.9----------1.77-