(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซ่ลำเลียงที่ทำให้แผ่นเรียบและมีขนาดพิทช์เป็นสองเท่าของโซ่ รุ่น A ใช้สำหรับการลำเลียง มีปีกติดตั้ง ตามมาตรฐาน ISO1275 รุ่น A, ASME B29.100, และ JIS B1803 มีความแม่นยำสูงตลอดความยาว ในส่วนรูปทรงของลูกกลิ้ง มีให้เลือกระหว่างลูกกลิ้ง R และลูกกลิ้ง S โดยสามารถใช้สลับกันได้ตามความเหมาะสมการใช้งาน ความต้านทานแรงดึงที่อนุญาตสูงสุดเป็น 1.5 เท่าของชนิด SS มีความต้านทานการกัดกร่อนน้อยกว่าชนิด SS เล็กน้อย เหมาะสำหรับเมื่อต้องการความต้านทานการกัดกร่อน, ความต้านทานความร้อน (-20 °C ถึง + 400 °C), และการลดขนาดหรือเพิ่มความแข็งแรงส่วนลำเลียง มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก
หมายเลข โซ่ | RF2040 | วัสดุ | ชุบแข็ง สเตนเลส | ความตึง อนุญาต (การเลือกช่วง)(กิโลนิวตัน) | ถึง 1.49 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | โซ่ ตัวเครื่อง | ชนิด | ข้อต่อ | ช่วงเวลาการติดตั้งของ ลูกกลิ้ง | 3L |
(ตัวเครื่อง หลัก) ชนิดลูกกลิ้ง | โรลเลอร์ S | พิทช์ P(มิลลิเมตร) | 25.4 | (ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์(มิลลิเมตร) | 7.9 |
ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน(มิลลิเมตร) | 7.9 | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 1.5 | แผ่นเพลท กว้าง H(มิลลิเมตร) | 12 |
ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง D(มิลลิเมตร) | 3.9 | ขาพิน L1(มิลลิเมตร) | 8.2 | ขาพิน L2(มิลลิเมตร) | 9.9 |
ประเภท อุปกรณ์เสริม | K2 | อุปกรณ์เสริม K(มิลลิเมตร) | 9.5 | อุปกรณ์เสริม N(มิลลิเมตร) | 19.1 |
อุปกรณ์เสริม O(มิลลิเมตร) | 3.6 | อุปกรณ์เสริม เอส(มิลลิเมตร) | 9.1 | อุปกรณ์เสริม X(มิลลิเมตร) | 19.3 |
อุปกรณ์เสริม X2(มิลลิเมตร) | 17.6 | ความตึง สูงสุดที่อนุญาต(กิโลนิวตัน) | 0.69 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RF2050-AS-JL ในชุด โซ่สแตนเลสดับเบิ้ลพิทซ์ (ชนิด AS)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง