1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซ่ รุ่น RS (ชนิด SS) พร้อมปีกสแตนเลส [จำนวนข้อต่อระบุเป็นปริมาณ] (รหัสสินค้า)

TBK ATACHED CHAIN

โซ่ รุ่น RS (ชนิด SS) พร้อมปีกสแตนเลส [จำนวนข้อต่อระบุเป็นปริมาณ]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มักใช้ในการลำเลียงชิ้นส่วนขนาดเล็กที่พิทช์สั้นในการลำเลียงวัตถุสั้นๆ (ประมาณ 10 มม. หรือสั้นกว่า) และยังเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีเสียงรบกวนต่ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ โซ่ทนต่อสภาพแวดล้อมแบบมาตรฐาน สำหรับสภาพแวดล้อมพิเศษ เช่น ใต้น้ำ, กรด, ด่าง, และอุณหภูมิต่ำ / สูง (-20 °C ถึง 400 °C) ชิ้นส่วนผ่านการขึ้นรูปแบบเย็นทำให้มีความเป็นแม่เหล็กอ่อนๆ

[คุณสมบัติ]
· พินทุกรายการยกเว้นพินของข้อต่อเต็มข้อจะเป็นแบบรีเวท ทั้งชนิดมีปีกและไม่มีปีก
· ข้อต่อครึ่งข้อ R25 เป็นข้อต่อครึ่งข้อสองพิทซ์
· พินของข้อต่อเต็มข้อจะเป็นแบบคลิป สำหรับรุ่น RS25 ถึง RS60 และจะเป็นแบบพินแยก สำหรับรหัสรุ่นสินค้า RS80 และสูงกว่า
· พินของโซ่บอดี้หลักเป็นแบบรีเวท
· พินทั้งสองด้านของข้อต่อครึ่งข้อของโซ่สแตนเลสดับเบิ้ลพิทซ์และโซ่ลูกกลิ้งพลาสติกดับเบิ้ลพิทซ์ (ชนิด SS) เป็นแบบพินแยก

รหัสสินค้า
RS40-SS-A1-JL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลข โซ่ ชนิด ประเภท ช่วงเวลาการติดตั้งของ ลูกกลิ้ง พิทช์ P
(มิลลิเมตร)
(ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์
(มิลลิเมตร)
ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท กว้าง H
(มิลลิเมตร)
ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง D
(มิลลิเมตร)
ขาพิน L1
(มิลลิเมตร)
ขาพิน L2
(มิลลิเมตร)
ประเภท อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริม C1
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม N
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม O
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม เอส
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม X
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม X2
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม XS
(มิลลิเมตร)
ความทนต่อแรงดึง เฉลี่ย
(กิโลนิวตัน)
จำนวน ลิงค์ข้อต่อ

฿ 235.00

TBK ATACHED CHAIN 1 ชิ้น 5 วัน 10[40] RS40หน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อข้อต่อเต็มข้อ-12.77.97.91.5123.98.29.9A1-9.53.6817.817.8-0.44-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เทียบเท่ากับ SUS304

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RS40-SS-A1-JL ในชุด โซ่ รุ่น RS (ชนิด SS) พร้อมปีกสแตนเลส [จำนวนข้อต่อระบุเป็นปริมาณ]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
RS100-SS-SK1-JL
RS25-SS-A1-JL
RS25-SS-K1-JL
RS40-SS-K1-JL
RS40-SS-SA1-JL
RS40-SS-SK1-JL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลข โซ่ ชนิด ประเภท ช่วงเวลาการติดตั้งของ ลูกกลิ้ง พิทช์ P
(มิลลิเมตร)
(ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์
(มิลลิเมตร)
ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท กว้าง H
(มิลลิเมตร)
ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง D
(มิลลิเมตร)
ขาพิน L1
(มิลลิเมตร)
ขาพิน L2
(มิลลิเมตร)
ประเภท อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริม C1
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม N
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม O
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม เอส
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม X
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม X2
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม XS
(มิลลิเมตร)
ความทนต่อแรงดึง เฉลี่ย
(กิโลนิวตัน)
จำนวน ลิงค์ข้อต่อ

฿ 1,545.00

1 ชิ้น 35 วัน 10[100] RS100หน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อข้อต่อเต็มข้อ-31.71919430.19.519.722.8SK131.825.48.7---442.55-

฿ 181.67

1 ชิ้น 30 วัน 10[25] RS25หน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อข้อต่อเต็มข้อ-6.33.33.10.755.842.33.84.5A1-5.63.44.7510.710.7-0.12-

฿ 228.33

1 ชิ้น 30 วัน -[25] RS25หน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อข้อต่อเต็มข้อ-6.33.33.10.755.842.33.84.5K1-5.63.44.7510.710.7-0.12-

฿ 251.67

1 ชิ้น 5 วัน -[40] RS40หน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อข้อต่อเต็มข้อ-12.77.97.91.5123.98.29.9K1-9.53.6817.817.8-0.44-

฿ 235.00

1 ชิ้น 25 วัน 10[40] RS40หน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อข้อต่อเต็มข้อ-12.77.97.91.5123.98.29.9SA112.79.53.6---17.40.44-

฿ 251.67

1 ชิ้น 25 วัน -[40] RS40หน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อข้อต่อเต็มข้อ-12.77.97.91.5123.98.29.9SK112.79.53.6---17.40.44-