(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซ่มีปีกสำหรับลูกกลิ้ง RS
มีขนาดพิทซ์สั้น จึงเหมาะสำหรับการลำเลียงระยะสั้น สามารถใช้เฟืองโซ่ RS ได้ในกรณีส่วนใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
RS40-SK1-JL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข โซ่ | ความตึง อนุญาต (การเลือกช่วง) (กิโลนิวตัน) | ชนิด | ประเภท | ช่วงเวลาการติดตั้งของ ลูกกลิ้ง | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | (ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ (มิลลิเมตร) | ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท กว้าง H (มิลลิเมตร) | ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง D (มิลลิเมตร) | ขาพิน L1 (มิลลิเมตร) | ขาพิน L2 (มิลลิเมตร) | ประเภท อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์เสริม (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม C1 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม N (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม O (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม เอส (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม X (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม X2 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม XS (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม L3 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม L4 (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง เฉลี่ย (กิโลนิวตัน) | ความตึง สูงสุดที่อนุญาต (กิโลนิวตัน) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 145.00 | TBK ATACHED CHAIN | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | [40] RS40 | 1.50 ถึง 2.70 | หน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อ | ข้อต่อเต็มข้อ | - | 12.7 | 7.9 | 7.9 | 1.5 | 12 | 3.9 | 8.2 | 9.9 | SK1 | - | 12.7 | 9.5 | 3.6 | - | - | - | 17.4 | - | - | 16.7 | 2.65 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | อุปกรณ์เสริม NW (ภายนอก)(มิลลิเมตร) | — | อุปกรณ์เสริม NW (ภายใน)(มิลลิเมตร) | — |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม KW(มิลลิเมตร) | — |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RS40-SK1-JL ในชุด โซ่ รุ่น RS พร้อมปีก [ข้อต่อเต็มข้อ, ยูนิต]
รหัสสินค้า |
---|
RS100-2LA1-U |
RS100-2LEP-JL |
RS100-2LK1-U |
RS50-1LA1-U |
RS50-1LEP-JL |
RS50-1LK1-U |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข โซ่ | ความตึง อนุญาต (การเลือกช่วง) (กิโลนิวตัน) | ชนิด | ประเภท | ช่วงเวลาการติดตั้งของ ลูกกลิ้ง | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | (ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ (มิลลิเมตร) | ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท กว้าง H (มิลลิเมตร) | ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง D (มิลลิเมตร) | ขาพิน L1 (มิลลิเมตร) | ขาพิน L2 (มิลลิเมตร) | ประเภท อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์เสริม (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม C1 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม N (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม O (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม เอส (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม X (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม X2 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม XS (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม L3 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม L4 (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง เฉลี่ย (กิโลนิวตัน) | ความตึง สูงสุดที่อนุญาต (กิโลนิวตัน) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,643.33 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | [100] RS100 | 10.01 ขึ้นไป | โซ่ ตัวเครื่อง | ยูนิต | 2L | 31.7 | 19 | 19 | 4 | 30.1 | 9.5 | 19.7 | 22.8 | A1 | 31.7 | - | 25.4 | 8.7 | 19.8 | 44.9 | 44.9 | - | - | - | 108 | 17.1 | 96 | ||
฿ 378.33 | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | [100] RS100 | 10.01 ขึ้นไป | หน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อ | ข้อต่อเต็มข้อ | - | 31.7 | 19 | 19 | 4 | 30.1 | 9.5 | 19.7 | 22.8 | 2EP | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.8 | 41.75 | 108 | 17.1 | - | ||
฿ 23,720.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | [100] RS100 | 10.01 ขึ้นไป | โซ่ ตัวเครื่อง | ยูนิต | 2L | 31.7 | 19 | 19 | 4 | 30.1 | 9.5 | 19.7 | 22.8 | K1 | 31.7 | - | 25.4 | 8.7 | 19.8 | 44.9 | 44.9 | - | - | - | 108 | 17.1 | 96 | ||
฿ 10,230.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [50] RS50 | 2.71 ถึง 5.00 | โซ่ ตัวเครื่อง | ยูนิต | 1L | 15.8 | 10.1 | 9.5 | 2 | 15 | 5 | 10.3 | 12 | A1 | 15.9 | - | 12.7 | 5.2 | 10.3 | 23.4 | 23.4 | - | - | - | 27.5 | 4.31 | 192 | ||
฿ 129.17 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [50] RS50 | 2.71 ถึง 5.00 | หน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อ | ข้อต่อเต็มข้อ | - | 15.8 | 10.1 | 9.5 | 2 | 15 | 5 | 10.3 | 12 | 1EP | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.9 | 21 | 27.5 | 4.31 | - | ||
฿ 12,548.33 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [50] RS50 | 2.71 ถึง 5.00 | โซ่ ตัวเครื่อง | ยูนิต | 1L | 15.8 | 10.1 | 9.5 | 2 | 15 | 5 | 10.3 | 12 | K1 | 15.9 | - | 12.7 | 5.2 | 10.3 | 23.4 | 23.4 | - | - | - | 27.5 | 4.31 | 192 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง