1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซ่ดับเบิ้ลพิทซ์ (รหัสสินค้า)

TBK DOUBLE PITCH CHAIN

โซ่ดับเบิ้ลพิทซ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 97.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โซ่ลำเลียงที่ทำให้แผ่นเรียบและมีขนาดพิทช์เป็นสองเท่าของโซ่ รุ่น A ใช้สำหรับการลำเลียง มีปีกติดตั้ง
ในส่วนรูปทรงของลูกกลิ้ง มีให้เลือกระหว่างลูกกลิ้ง R และลูกกลิ้ง S โดยสามารถใช้สลับกันได้ตามความเหมาะสมการใช้งาน

รหัสสินค้า
RF2060R-4LA2-U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลข โซ่ ความตึง อนุญาต (การเลือกช่วง)
(กิโลนิวตัน)
ประเภท (ตัวเครื่อง หลัก) ชนิดลูกกลิ้ง พิทช์ P
(มิลลิเมตร)
(ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท กว้าง H
(มิลลิเมตร)
ประเภท อุปกรณ์เสริม ช่วงเวลาการติดตั้งสิ่งที่แนบมา ความทนต่อแรงดึง เฉลี่ย
(กิโลนิวตัน)
ความตึง สูงสุดที่อนุญาต
(กิโลนิวตัน)
จำนวน ลิงค์ข้อต่อ

฿ 7,660.00

TBK DOUBLE PITCH CHAIN 1 ชิ้น 20 วัน 10RF20605.01 ถึง 10.00ยูนิตลูกกลิ้ง R38.122.233.217.2A24L40.26.2880

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ชนิด โซ่ ตัวเครื่อง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RF2060R-4LA2-U ในชุด โซ่ดับเบิ้ลพิทซ์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
RF2040-A2-JL
RF2040-E1-JL
RF2040-E2-JL
RF2060R-4LK2-U
RF2060R-OL
RF2060R-U
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลข โซ่ ความตึง อนุญาต (การเลือกช่วง)
(กิโลนิวตัน)
ประเภท (ตัวเครื่อง หลัก) ชนิดลูกกลิ้ง พิทช์ P
(มิลลิเมตร)
(ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท กว้าง H
(มิลลิเมตร)
ประเภท อุปกรณ์เสริม ช่วงเวลาการติดตั้งสิ่งที่แนบมา ความทนต่อแรงดึง เฉลี่ย
(กิโลนิวตัน)
ความตึง สูงสุดที่อนุญาต
(กิโลนิวตัน)
จำนวน ลิงค์ข้อต่อ

฿ 139.58

1 ชิ้น 5 วัน 10[2040] RF20401.50 ถึง 2.70ข้อต่อเต็มข้อ-25.41.512A216.72.65-

฿ 129.58

1 ชิ้น 30 วัน 10[2040] RF20401.50 ถึง 2.70ข้อต่อเต็มข้อ-25.41.512E1(2LEP)16.72.65-

฿ 141.25

1 ชิ้น 30 วัน 10[2040] RF20401.50 ถึง 2.70ข้อต่อเต็มข้อ-25.41.512E2(1LEP)16.72.65-

฿ 8,501.67

1 ชิ้น 30 วัน 10RF20605.01 ถึง 10.00ยูนิตลูกกลิ้ง R38.122.233.217.2K24L40.26.2880

฿ 320.00

1 ชิ้น 5 วัน -RF20605.01 ถึง 10.00ข้อต่อครึ่งข้อลูกกลิ้ง R38.122.233.217.240.26.28-

฿ 7,391.67

1 ชิ้น 5 วัน 10RF20605.01 ถึง 10.00ยูนิตลูกกลิ้ง R38.122.233.217.2ไม่มีปีก40.26.2880