(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซ่ลำเลียงที่ทำให้แผ่นเรียบและมีขนาดพิทช์เป็นสองเท่าของโซ่ รุ่น A ใช้สำหรับการลำเลียง มีปีกติดตั้ง
ในส่วนรูปทรงของลูกกลิ้ง มีให้เลือกระหว่างลูกกลิ้ง R และลูกกลิ้ง S โดยสามารถใช้สลับกันได้ตามความเหมาะสมการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
RF2060R-1LK2-U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข โซ่ | ความตึง อนุญาต (การเลือกช่วง) (กิโลนิวตัน) | ประเภท | (ตัวเครื่อง หลัก) ชนิดลูกกลิ้ง | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | (ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท กว้าง H (มิลลิเมตร) | ประเภท อุปกรณ์เสริม | ช่วงเวลาการติดตั้งสิ่งที่แนบมา | ความทนต่อแรงดึง เฉลี่ย (กิโลนิวตัน) | ความตึง สูงสุดที่อนุญาต (กิโลนิวตัน) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,553.33 | TBK DOUBLE PITCH CHAIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | RF2060 | 5.01 ถึง 10.00 | ยูนิต | ลูกกลิ้ง R | 38.1 | 22.23 | 3.2 | 17.2 | K2 | 1L | 40.2 | 6.28 | 80 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ชนิด | โซ่ ตัวเครื่อง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RF2060R-1LK2-U ในชุด โซ่ดับเบิ้ลพิทซ์
รหัสสินค้า |
---|
RF2040-A2-JL |
RF2040-E1-JL |
RF2040-E2-JL |
RF2060R-2LA2-U |
RF2060R-2LK2-U |
RF2060R-4LA2-U |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข โซ่ | ความตึง อนุญาต (การเลือกช่วง) (กิโลนิวตัน) | ประเภท | (ตัวเครื่อง หลัก) ชนิดลูกกลิ้ง | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | (ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท กว้าง H (มิลลิเมตร) | ประเภท อุปกรณ์เสริม | ช่วงเวลาการติดตั้งสิ่งที่แนบมา | ความทนต่อแรงดึง เฉลี่ย (กิโลนิวตัน) | ความตึง สูงสุดที่อนุญาต (กิโลนิวตัน) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 139.58 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [2040] RF2040 | 1.50 ถึง 2.70 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | 25.4 | — | 1.5 | 12 | A2 | — | 16.7 | 2.65 | - | ||
฿ 129.58 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [2040] RF2040 | 1.50 ถึง 2.70 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | 25.4 | — | 1.5 | 12 | E1(2LEP) | — | 16.7 | 2.65 | - | ||
฿ 141.25 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [2040] RF2040 | 1.50 ถึง 2.70 | ข้อต่อเต็มข้อ | - | 25.4 | — | 1.5 | 12 | E2(1LEP) | — | 16.7 | 2.65 | - | ||
฿ 8,501.67 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | RF2060 | 5.01 ถึง 10.00 | ยูนิต | ลูกกลิ้ง R | 38.1 | 22.23 | 3.2 | 17.2 | A2 | 2L | 40.2 | 6.28 | 80 | ||
฿ 10,133.33 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | RF2060 | 5.01 ถึง 10.00 | ยูนิต | ลูกกลิ้ง R | 38.1 | 22.23 | 3.2 | 17.2 | K2 | 2L | 40.2 | 6.28 | 80 | ||
฿ 7,660.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | RF2060 | 5.01 ถึง 10.00 | ยูนิต | ลูกกลิ้ง R | 38.1 | 22.23 | 3.2 | 17.2 | A2 | 4L | 40.2 | 6.28 | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง