(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซ่ส่งกำลัง พร้อมการเคลือบพิเศษ และการเคลือบผิวด้านบน ทนต่อน้ำเค็มได้ดีเยี่ยม ทนต่อสภาพอากาศ และทนต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม และยังมีความทนทานระดับดีเยี่ยม โซ่ใช้เทคโนโลยีกระบวนการชุบผิวอันล้ำสมัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ใช้โครเมียมที่เป็นอันตราย
รหัสสินค้า |
---|
RS100-NEP-1-OL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | จำนวนเส้น | หมายเลข โซ่ | ชนิด | พิทช์ (มม.) | ประเภท | เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ (R) (มิลลิเมตร) | ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน (W) (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (T) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท (H) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขาพิน (D) (มิลลิเมตร) | ความยาว ขาพิน (L1 + L2) (มิลลิเมตร) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | คำแนะนำขององค์กร 1 | คำแนะนำขององค์กร 2 | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,063.33 | TBK NEPTUNE CHAIN OL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต | 1 | 100 | ลิงก์ออฟเซ็ท | 31.75 | ลิงก์ออฟเซ็ท | 19.05 | 19.05 | 4 | 30.1 | 9.54 | 42,6 | 1 | - | - | ชิ้นส่วน |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RS100-NEP-1-OL ในชุด โซ่ส่งกำลังซีรีส์ NEP, เคลือบพื้นผิว [หมายเลขรุ่นใหม่, หมายเลขรุ่น จำนวนลิงก์ที่ระบุ]
รหัสสินค้า |
---|
RS100-NEP-1-JL |
RS100-NEP-1-MWJL |
RS100-NEP-1-RP-U |
RS100-NEP-1-U |
RS100-NEP-2-JL |
RS100-NEP-2-MWJL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | จำนวนเส้น | หมายเลข โซ่ | ชนิด | พิทช์ (มม.) | ประเภท | เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ (R) (มิลลิเมตร) | ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน (W) (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (T) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท (H) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขาพิน (D) (มิลลิเมตร) | ความยาว ขาพิน (L1 + L2) (มิลลิเมตร) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | คำแนะนำขององค์กร 1 | คำแนะนำขององค์กร 2 | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 618.33 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต | 1 | 100 | ลิงก์ข้อต่อมาตรฐาน | 31.75 | ลิงก์ฟิตติ้ง | 19.05 | 19.05 | 4 | 30.1 | 9.54 | 42,6 | 1 | - | - | ชิ้นส่วน | ||
฿ 618.33 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต | 1 | 100 | ลิงก์ข้อต่อมาตรฐาน | 31.75 | ลิงก์ฟิตติ้ง | 19.05 | 19.05 | 4 | 30.1 | 9.54 | 42,6 | 1 | - | - | ชิ้นส่วน | ||
฿ 27,810.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โซ่ มาตรฐาน | 1 | 100 | หน่วย | 31.75 | หน่วย | 19.05 | 19.05 | 4 | 30.1 | 9.54 | 42,6 | 96 | - | - | หน่วย | ||
฿ 27,810.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โซ่ มาตรฐาน | 1 | 100 | หน่วย | 31.75 | หน่วย | 19.05 | 19.05 | 4 | 30.1 | 9.54 | 42,6 | 96 | - | - | หน่วย | ||
฿ 1,300.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต | 2 | 100 | ลิงก์ข้อต่อมาตรฐาน | 31.75 | ลิงก์ฟิตติ้ง | 19.05 | 19.05 | 4 | 30.1 | 9.54 | 78.5 | 1 | - | - | ชิ้นส่วน | ||
฿ 1,300.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต | 2 | 100 | ลิงก์ข้อต่อมาตรฐาน | 31.75 | ลิงก์ฟิตติ้ง | 19.05 | 19.05 | 4 | 30.1 | 9.54 | 78.5 | 1 | - | - | ชิ้นส่วน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง