(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซ่ส่งกำลัง พร้อมการเคลือบพิเศษ และการเคลือบผิวด้านบน ทนต่อน้ำเค็มได้ดีเยี่ยม ทนต่อสภาพอากาศ และทนต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม และยังมีความทนทานระดับดีเยี่ยม โซ่ใช้เทคโนโลยีกระบวนการชุบผิวอันล้ำสมัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ใช้โครเมียมที่เป็นอันตราย
รหัสสินค้า |
---|
RS40-NEP-1-RP-U |
RS40-NEP-1-U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | จำนวนเส้น | หมายเลข โซ่ | ชนิด | พิทช์ (มม.) | ประเภท | เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ (R) (มิลลิเมตร) | ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน (W) (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (T) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท (H) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขาพิน (D) (มิลลิเมตร) | ความยาว ขาพิน (L1 + L2) (มิลลิเมตร) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | คำแนะนำขององค์กร 1 | คำแนะนำขององค์กร 2 | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,798.33 | TBK NEPTUNE CHAIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โซ่ มาตรฐาน | 1 | 40 | หน่วย | 12.7 | หน่วย | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 18.2 | 240 | - | - | หน่วย | ||
฿ 5,798.33 | TBK NEPTUNE CHAIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โซ่ มาตรฐาน | 1 | 40 | หน่วย | 12.7 | หน่วย | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 18.2 | 240 | - | - | หน่วย |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง