(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซ่ Lambda มีอายุการใช้งานยาวนาน ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอได้อย่างมากจากประสิทธิภาพของซีลสักหลาดชุบน้ำมัน เหมาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการขยายระยะเวลาการเปลี่ยนอะไหล่จากโซ่ Lambda ในปัจจุบัน
รหัสสินค้า |
---|
RS40-LMDX-1+[4-240/1]L-[J,JK,R][J,JK,R] |
RS40-LMDX-1-JL |
RS40-LMDX-1-MCJL |
RS50-LMDX-1+[4-240/1]L-[J,JK,R][J,JK,R] |
RS50-LMDX-1-MCJL |
RS60-LMDX-1+[4-240/1]L-[J,JK,R][J,JK,R] |
RS60-LMDX-1-JL |
RS60-LMDX-1-MCJL |
RS80-LMDX-1+[4-240/1]L-[J,JK,R][J,JK,R] |
RS80-LMDX-1-JL |
RS80-LMDX-1-MWJL |
RS100-LMDX-1+[4-240/1]L-[J,JK,R][J,JK,R] |
RS100-LMDX-1-MWJL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | หมายเลข โซ่ | ชนิด | พิทช์ (มม.) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | คำแนะนำขององค์กร 1 | คำแนะนำขององค์กร 2 | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TBK CHAIN LINK | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | โซ่ ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น | - | - | 12.7 | 4 ~ 240 | M type JL สร้างขึ้นใน / ประเภท M JL / ไม่มีข้อต่อโลหะ | M type JL สร้างขึ้นใน / ประเภท M JL / ไม่มีข้อต่อโลหะ | ลิงก์ | ||
฿ 185.00 | TBK X-LAMBDA CHAIN CL | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต | 40 | ลิงก์ข้อต่อมาตรฐาน | 12.7 | 1 | - | - | ชิ้นส่วน | ||
฿ 185.00 | TBK X-LAMBDA CHAIN CL | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต | 40 | ลิงก์ข้อต่อมาตรฐาน | 12.7 | 1 | - | - | ชิ้นส่วน | ||
- | TBK CHAIN LINK | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | โซ่ ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น | - | - | 15.8 | 4 ~ 240 | M type JL สร้างขึ้นใน / ประเภท M JL / ไม่มีข้อต่อโลหะ | M type JL สร้างขึ้นใน / ประเภท M JL / ไม่มีข้อต่อโลหะ | ลิงก์ | ||
฿ 247.00 | TBK X-LAMBDA CHAIN CL | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต | 50 | ลิงก์ข้อต่อมาตรฐาน | 15.8 | 1 | - | - | ชิ้นส่วน | ||
- | TBK CHAIN LINK | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | โซ่ ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น | - | - | 19 | 4 ~ 240 | M type JL สร้างขึ้นใน / ประเภท M JL / ไม่มีข้อต่อโลหะ | M type JL สร้างขึ้นใน / ประเภท M JL / ไม่มีข้อต่อโลหะ | ลิงก์ | ||
฿ 305.00 | TBK X-LAMBDA CHAIN CL | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต | 60 | ลิงก์ข้อต่อมาตรฐาน | 19 | 1 | - | - | ชิ้นส่วน | ||
฿ 305.00 | TBK X-LAMBDA CHAIN CL | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต | 60 | ลิงก์ข้อต่อมาตรฐาน | 19 | 1 | - | - | ชิ้นส่วน | ||
- | TBK CHAIN LINK | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | โซ่ ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น | - | - | 25.4 | 4 ~ 240 | M type JL สร้างขึ้นใน / ประเภท M JL / ไม่มีข้อต่อโลหะ | M type JL สร้างขึ้นใน / ประเภท M JL / ไม่มีข้อต่อโลหะ | ลิงก์ | ||
฿ 510.00 | TBK X-LAMBDA CHAIN CL | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต | 80 | ลิงก์ข้อต่อมาตรฐาน | 25.4 | 1 | - | - | ชิ้นส่วน | ||
฿ 510.00 | TBK X-LAMBDA CHAIN CL | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต | 80 | ลิงก์ข้อต่อมาตรฐาน | 25.4 | 1 | - | - | ชิ้นส่วน | ||
- | TBK CHAIN LINK | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | โซ่ ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น | - | - | 31.7 | 4 ~ 240 | M type JL สร้างขึ้นใน / ประเภท M JL / ไม่มีข้อต่อโลหะ | M type JL สร้างขึ้นใน / ประเภท M JL / ไม่มีข้อต่อโลหะ | ลิงก์ | ||
฿ 665.00 | TBK X-LAMBDA CHAIN CL | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต | 100 | ลิงก์ข้อต่อมาตรฐาน | 31.7 | 1 | - | - | ชิ้นส่วน |
กำลังโหลด …
จำนวนเส้น | 1 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง