(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การวางตำแหน่งและการปรับเฟสที่ง่ายดายโดยไม่มีการสั่นไหว ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม โครงสร้างเรียบง่าย ติดตั้งและถอดง่าย น้ำหนักเบา ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
PT24P5M10AF-SS1414 |
PT50P5M25AF-FS2420 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง สายพาน ใช้ (มม.) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ สายพาน ใช้ (นิ้ว) (นิ้ว) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | รูปทรง พูลเล่ย์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,133.33 | TBK ROCK PULLEY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 60 วัน | 10 | 10 | 0.3937007874 | 24 | รูปทรง E | 44 | 14 | |
฿ 100.00 | TBK ROCK PULLEY | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 0.9842519685 | 50 | รูปทรง F | 86 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พูลเล่ย์ ความดัน พื้นผิว | ชุด สายพาน | P5M | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
พูลเล่ย์/ ลูกกลิ้ง | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ประเภทรูปทรงสายพาน | สายพาน PX เส้นรูปฟัน แบบวงกลม | จำนวน โบลท์(หนังสือ) | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง