1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พูลเล่ย์ฟิตบอร์ PX ชนิด P5M

พูลเล่ย์ฟิตบอร์ PX ชนิด P5M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาตัดเฉือน สามารถใช้ได้ทันทีหลังซื้อ เนื่องจากเจาะรูเพลา ร่องกุญแจ และทำต๊าปมาเรียบร้อยแล้ว
· สินค้าหลากหลาย: การเตรียมพูลเล่ย์ PX นอกจากนี้ ยังมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลาและจำนวนฟันที่หลากหลายให้เลือกด้วย

รหัสสินค้า
PT16P5M10BF-8T
PT20P5M10AF-12TJ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
รูปทรง พูลเล่ย์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา
(มิลลิเมตร)

฿ 100.00

TBK TIMING PULLEY 1 ชิ้น ขอราคา 1016รูปทรง B318

฿ 100.00

TBK TIMING PULLEY 1 ชิ้น ขอราคา 1020รูปทรง3612

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ชุด สายพาน P5M ความกว้าง สายพาน ใช้ (มม.)(มิลลิเมตร) 10
ความกว้างของ สายพาน ใช้ (นิ้ว)(นิ้ว) 0.3937007874 วัสดุ เหล็กกล้า พูลเล่ย์/ ลูกกลิ้ง พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น)
ประเภทรูปทรงสายพาน สายพาน PX เส้นรูปฟัน แบบวงกลม