1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนัทขนาดเล็ก【1-1,400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

ยูนัทขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การแก้ไขคำนิยามของ น็อตล็อค

รหัสสินค้า
UNUTS-8
UNUTS-8-3W
UNUTS-8-C
UNUTS-8-S45C
UNUTS-8-S45C-C
UNUTS-8-S45C-U
UNUTS-8-U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)

฿ 13,512.30

FUS U NUT SMALL 1 แพ็ค

1,400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากล่อง / แพ็กเกจ[ไม่มี] ไม่

฿ 36.51

FUS U NUT SMALL 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 33.48

FUS U NUT SMALL 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 35,574.27

FUS U NUT SMALL 1 แพ็ค

1,400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10[เหล็กกล้า] S45Cกล่อง / แพ็กเกจ[ไม่มี] ไม่

฿ 39,807.19

FUS U NUT SMALL 1 แพ็ค

1,400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -[เหล็กกล้า] S45Cกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 39,807.19

FUS U NUT SMALL 1 แพ็ค

1,400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -[เหล็กกล้า] S45Cกล่อง / แพ็กเกจกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

฿ 35.24

FUS U NUT SMALL 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 8 แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกละเอียด
รายละเอียดการล็อค คุณ น๊อตตัวเมีย พิทช์(มิลลิเมตร) 1.25