(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวยึดแม่เหล็กพร้อมสวิตช์กันน้ำในตัว
· ทำหน้าที่เป็นตัวยึดและสวิตช์เปิดปิด ตามการเปิดและปิดของประตูและฝา
· สวิตช์เป็นแบบหล่อคู่ แบบหลายขั้ว
· เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า (กฎหมาย PSE) สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเฉพาะอย่าง
· สามารถเลือกพื้นผิวยึดได้ 2 ทิศทาง (ขนานและตั้งฉาก) ตามพื้นผิวดูดซับ
· เมื่อติดตั้งแบบขนาน ให้ติดตั้งโดยส่งสายไฟผ่านเข้าไป
· แม่เหล็กหุ้มด้วยเรซิ่น เพื่อให้มีคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การป้องกัน สนิม (ความชื้น ไอน้ำ ฯลฯ ไม่สามารถเล็ดลอดได้) การป้องกันฝุ่น (ไม่มีการกระจายผงโลหะ)
· สวิตช์แบบฝัง สอดคล้องกับ IP67
· พื้นผิวดูดซับของแป้นเคลื่อนตัวได้ จึงป้องกันไม่ให้ตัวยึดและสวิตช์ทำงานผิดปกติ
ชนิด | ประเภท แม่เหล็ก (พร้อม สวิตช์ ) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซับ / แรงดึง/ แรงดูดจับ(N) | 29.4 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 74 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 | วิธีการติดตั้ง | ประเภทการกำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 4.2 |
แผ่นรับลิ้นกุญแจ | การมี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | สนิม / ป้องกันฝุ่น | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) / นีโอดิเมียม |
การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | รากฐาน | วัสดุ แผ่นรับลิ้นกุญแจ | POM/SUS430 | การ ตกแต่ง แผ่นรับลิ้นกุญแจ | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 14 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 80 | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
จำนวน ชนิดแผ่นเพลท | 1 | รหัสการสั่งซื้อ | 140-017-555 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC-JM74SW-30 ในชุด ตัวยึดแม่เหล็กสำหรับคลีนรูมพร้อมสวิตช์ MC-JM74SW-30
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง