1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Pias DNW สกรู สำหรับ บ้าน เหล็กกล้า【500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

9HI BOLT

Pias DNW สกรู สำหรับ บ้าน เหล็กกล้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,325.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[การกำหนดสกรู (M)] 4.8
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเตรียมผิว]ไตรวาเลนท์โครเมต
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว
[รูปทรง รู ยึด] ไม่มี
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็คเกลียว
[ชนิด]สกรูปลายสว่าน
[รูปทรง รายละเอียด] มาตรฐาน
[ความยาว]13, 19

รหัสสินค้า
HXNSFDNW-ST3W-D4.8-19
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,325.21

9HI BOLT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 4.8 ความยาว 19 วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว รูปทรง รูติดตั้ง ไม่
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ ประเภทสัน เกลียว สกรู ดอกสว่าน รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HXNSFDNW-ST3W-D4.8-19 ในชุด Pias DNW สกรู สำหรับ บ้าน เหล็กกล้า