1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวกระทะป้องกันการงัดแงะ TRX I-4 (SW+แหวนอีแปะขนาดเล็ก ISO)【500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

BOLT

สกรูหัวกระทะป้องกันการงัดแงะ TRX I-4 (SW+แหวนอีแปะขนาดเล็ก ISO)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,477.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 4
[ความยาว L (มม.)] 16
[พิตช์ (มม.)] 0.7
[รูปทรงโดยละเอียด] หัว Pan
[ขนาดของรูติดตั้ง] ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ชนิดเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงปลาย] ปลายแบน
[หน่วยการขาย] กล่อง/แพ็คเกจ
[การใช้งาน] มาตรฐาน

รหัสสินค้า
CSXPNHNDTPI4-SUS-M4-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,477.14

BOLT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 4 ความยาว L (มม.) 16 ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 0.7
รูปทรง รายละเอียด กระทะ รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ สเตนเลส
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม รวม แหวนรอง
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSXPNHNDTPI4-SUS-M4-16 ในชุด สกรูหัวกระทะป้องกันการงัดแงะ TRX I-4 (SW+แหวนอีแปะขนาดเล็ก ISO)