(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรงโดยละเอียด: กลมแฉก
· ขนาดรูติดตั้ง: ช็อกเก็ต Hexalobular
· รูปทรงพื้นฐาน: มาตรฐาน (แบบกลม)
· วัสดุ: สแตนเลส
· กระบวนการชุบผิว: ไม่มี
· ชนิดสันเกลียว: เกลียวเมตริกหยาบ
· รูปทรงปลาย: ปลายแบน
·หน่วยนับขาย: จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
· การใช้งาน: ป้องกันการงัดแงะ
· เกลียว: M3, M4, M6
· ความยาว (มม.): 6, 8, 10, 12, 14
· พิทช์ (มม.): 0.5, 0.7, 1
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4.71 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 4.72 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | |
฿ 4.72 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | |
฿ 6.58 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 6.58 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 6.69 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | |
฿ 7.30 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 14 | 0.7 | |
฿ 14.86 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | |
฿ 13.81 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | รวม แหวนรอง |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | ป้องกันปนเปื้อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง