1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทหกเหลี่ยม Class 1 ขนาดเล็ก เกลียววิตเวอร์ต【1-400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

นัทหกเหลี่ยม Class 1 ขนาดเล็ก เกลียววิตเวอร์ต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

นัทหกเหลี่ยมมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· ใช้ร่วมกับโบลต์และสกรูยึดโลหะเพื่อยึดวัสดุเข้าด้วยกัน
· ใช้ประแจปากตายเพื่อขันส่วนหกเหลี่ยม
[การใช้งาน] · ใช้งานได้ทั่วไป เหมาะสำหรับลักษณะงานที่หลากหลาย
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ชนิดเกลียว] เกลียววิตเวอร์ตหยาบ
[เกลียว (นิ้ว)] (3/8).[มาตรฐานนัทหกเหลี่ยม] Class 1
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบโครเมต, ชุบผิวนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม, การเคลือบผิวแบบ Parkerizing
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่องและแพ็ค
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบโครเมต, ชุบโครเมตสีเขียว, ชุบโครเมตสีดำ, ชุบผิวนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม, การเคลือบผิวแบบ Parkerizing

รหัสสินค้า
HNT1-ST-W3/8SALE
HNT1-STC-W3/8
HNT1-STCB-W3/8
HNT1-STCG-W3/8
HNT1-STH-W3/8
HNT1-STN-W3/8
HNT1-STP-W3/8
HNT1-STU-W3/8SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)

฿ 6.64

฿ 2.92

NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 1,283.00

SA1 NUT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -ชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 1,386.00

SA1 NUT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -ชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ

฿ 1,858.06

SA1 NUT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน -ชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] โครเมตสีเขียว

฿ 2,322.58

SA1 NUT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 10ชุบผิวโครเมี่ยมกล่อง / แพ็กเกจชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 1,858.06

SA1 NUT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 10ชุบผิวนิกเกิลกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 1,703.23

SA1 NUT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 10ปาร์กเกอร์กล่อง / แพ็กเกจปาร์กเกอร์

฿ 6.85

฿ 4.08

NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท เกลียว เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน
ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) 3/8 ประเภท น็อตหกเหลี่ยม Type1