1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดสตาร์ชนิด A (สีส้ม)【1-150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

ปุ่มบิดสตาร์ชนิด A (สีส้ม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 126.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มบิดทูโทนที่มีสีเฉพาะมากมาย ซึ่งสามารถเปลี่ยนให้เหมาะกับการใช้งานได้
[คุณสมบัติ]
· สามารถเลือกขนาดและวัสดุของสกรูได้อย่างอิสระและสะดวก เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน
· สามารถใช้งานปุ่มบิดได้ทันทีเพียงสวมนัท
· ฝาครอบตรงกลางมีให้เลือก 3 สี: ส้ม ขาว และดำ
※ สินค้าชิ้นนี้เป็นสีส้ม

รหัสสินค้า
KNOBPO-ST-M6
KNOBPO-ST-M8
KNOBPO-ST-M10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
ตัวเครื่อง หลักความสูง t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย

฿ 3,840.00

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M636.516กล่อง / บรรจุภัณฑ์

฿ 126.68

FASTENING 1 ชิ้น ขอราคา 10M840.518ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป)

฿ 2,903.23

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M104622กล่อง / บรรจุภัณฑ์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวนอก ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปหลายเหลี่ยม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ เหล็กกล้า การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ไม่ ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่
รูปทรง เป็นรูปสามเหลี่ยม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่