(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีช่วงความถี่แบบตอบสนองรวดเร็วที่ 3.3 kHz ตอบสนองต่อการตรวจจับของแข็งที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
[คุณสมบัติ]
· ตอบสนองรวดเร็วและใช้งานได้ดีเยี่ยม
· รองรับการใช้งานที่ความเร็วสูงและมีช่วงความถี่แบบตอบสนองรวดเร็วที่ 3.3 kHz
· รองรับการตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
· รูปแบบของหัวเซ็นเซอร์ IP67g (JEM) มีห้าชนิดให้เลือก ตั้งแต่ชนิดกะทัดรัดพิเศษ ø2.8 มม. ไปจนถึงชนิดกันกระเซ็น
· นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นชนิดทนน้ำมัน IP67g (JEM) (ยกเว้น GH-2SE) จึงใช้งานได้อย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมแบบเปิด
· ใช้งานได้ดีเยี่ยมและบำรุงรักษาง่าย: ใช้รูปแบบเดียวกับเซ็นเซอร์ไฟเบอร์ ซีรีส์ FX-300
รหัสสินค้า |
---|
GA-311 |
GH-2SE |
GH-3SE |
GH-5SE |
GH-8SE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง เซนเซอร์ | โล่กำบัง | ประเภทการตรวจจับ | วัสดุ เคส เซนเซอร์ | วัสดุ พื้นผิว การตรวจจับ เซนเซอร์ | เครื่องขยายสัญญาน | ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ D (Ø) | เอาต์พุต | ระยะการทำงานสูงสุด (มม +%) | วัตถุที่ตรวจพบ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | การตอบสนอง เครื่องวัดความถี่ สูงสุด | การทำงานของ เอาต์พุต | ความต้านทานแรงกระแทก (G) | สายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,366.67 | SNXPROXIMITYSENSORSGS/GA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | - | - | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น | - | NPN | - | - | 3.3 kHz | สลับได้ทั้งวาล์วแบบปกติเปิดหรือวาล์วแบบปกติปิด | 10 | - | - | - | ||
฿ 3,308.33 | SNX PROXIMITY SENSORS GHF | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | โล่กำบัง | การตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า | สเตนเลส | สเตนเลส | แยกประเภท | 2.8 | - | 1.2 | แผ่นเหล็ก 5 × 5 × t1 | - | - | 50 | คอนเนคเตอร์ สายโคแอ็กเชียลความถี่สูงแบบทนน้ำมัน | 3 | 0 to 0.6 | ||
฿ 2,916.66 | SNX PROXIMITY SENSORS GHF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | โล่กำบัง | การตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า | สเตนเลส | สเตนเลส | แยกประเภท | 3.8 | - | 1.8 | แผ่นเหล็ก 5 × 5 × t1 | - | - | 50 | คอนเนคเตอร์ สายโคแอ็กเชียลความถี่สูงแบบทนน้ำมัน | 3 | 0 to 0.8 | ||
฿ 3,308.33 | SNX PROXIMITY SENSORS GHF | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | โล่กำบัง | การตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า | สเตนเลส | สเตนเลส | แยกประเภท | 5.4 | - | 2.4 | แผ่นเหล็ก 5 × 5 × t1 | - | - | 50 | คอนเนคเตอร์ สายโคแอ็กเชียลความถี่สูงแบบทนน้ำมัน | 3 | 0 to 1.0 | ||
฿ 3,308.33 | SNX PROXIMITY SENSORS GHF | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | โล่กำบัง | การตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า | สเตนเลส | สเตนเลส | แยกประเภท | 8 | - | 4.0 | แผ่นเหล็ก 10 × 10 × t1 | - | - | 50 | คอนเนคเตอร์ สายโคแอ็กเชียลความถี่สูงแบบทนน้ำมัน | 3 | 0 to 2.0 |
กำลังโหลด …
มาตรฐานที่ได้มา | IEC / JEM | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | IP67 | ประเภท เครื่องวัดความถี่ | รุ่นมาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง