(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รูปแบบที่หลากหลาย : มีหัวเซนเซอร์ 8 ตัวและชุดขยาย 3 ตัว
· ความแม่นยำสูง : เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางตำแหน่งที่ละเอียดสูงด้วยความสามารถในการทำซ้ำ 2μmหรือน้อยกว่า (GS-3S)
· ระยะการปรับความไวที่เป็นไปได้ : เมื่อเครื่องขยายสัญญานถูกแยกออก, สามารถปรับความไวได้จากตำแหน่งตรวจจับที่ไกลออกไป
รูปทรง เซนเซอร์ | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | โล่กำบัง | โล่กำบัง | ประเภทการตรวจจับ | ตรวจจับด้านข้าง |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องขยายสัญญาน | แยกประเภท | มาตรฐานที่ได้มา | IEC | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | IP67 |
ระยะการทำงานสูงสุด(มม +%) | 8.0 | วัตถุที่ตรวจพบ มาตรฐาน(มิลลิเมตร) | แผ่นเหล็ก 18 × 18 × t1 | ความต้านทานแรงกระแทก(G) | 50 |
สายไฟ | สายโคแอ็กเชียลความถี่สูงแบบทนน้ำมัน (อิมพีแดนซ์ภายใน: 50Ω) | ความยาว สายไฟ(ม.) | 3 | ประเภท เครื่องวัดความถี่ | รุ่นมาตรฐาน |
ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1(มิลลิเมตร) | 0 to 5.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GS-14T ในชุด พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์เหนี่ยวนำขนาดกะทัดรัด (GS)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง