(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การตั้งค่า น๊อตตัวเมีย ทำได้ง่าย ประสิทธิภาพในการทำงานดี และไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือเฉพาะด้าน [วัสดุ] ส่วน น๊อตตัวเมีย: Zinc die-cast,หน้าแปลน: SUS304
Drawing ระบุขนาด
รหัส | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (M) | ความยาวสกรูขั้นต่ำ (S) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูไพล็อต (d⌀) | ความยาวทั้งหมด (L1) | ความยาวน็อต (L2) | ช่วง (H) | แรงบิดสุดกำลัง kgf/cm | ความทนต่อแรงดึงสูงสุด kgf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กด | ดอกสว่าน*รู 1 | ||||||||
TN4 | M4 | ความหนาของวัสดุ A 13+ | 8 | 8.2 | 17.5 | 14 | 10 | 50 | 250 |
TN5 | M5 | ความหนาของวัสดุ A 14+ | 9 | 9.2 | 19.5 | 15.5 | 11 | 60 | 350 |
TN6 | M6 | ความหนาของวัสดุ A 16+ | 10 | 10.2 | 23 | 19 | 12 | 100 | 500 |
ทนทานต่อการกัดกร่อนสูง สแตนเลส SN6S | M6 | ความหนาของวัสดุ A 20+ | 12.5 | 12.7 | 27.5 | 21 | 15 | 120 | 600 |
TN8 | M8 | ความหนาของวัสดุ A 20+ | 12.5 | 12.7 | 27.5 | 21 | 15 | 180 | 650 |
(*หมายเหตุ 1) ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางรูไพล็อตในคอลัมน์ "กด" ในการเจาะรูวงกลมที่เกือบสมบูรณ์แบบได้
รหัสสินค้า |
---|
NT-STT-M4-17.5 |
NT-STT-M5-19.5 |
NT-STT-M6-23 |
NT-STT-M8-27.5 |
NT-SUS-M6-23 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,787.10 ฿ 1,267.29 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | ส่วนนัท: สังกะสีดายคาส หน้าแปลน: SUS304 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4 | ||
฿ 3,251.61 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | ส่วนนัท: สังกะสีดายคาส หน้าแปลน: SUS304 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 5 | ||
฿ 3,329.03 ฿ 1,504.39 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ส่วนนัท: สังกะสีดายคาส หน้าแปลน: SUS304 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 6 | ||
฿ 3,909.68 ฿ 1,975.56 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ส่วนนัท: สังกะสีดายคาส หน้าแปลน: SUS304 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 8 | ||
฿ 6,425.81 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | สแตนเลส | ผ้า | 6 |
กำลังโหลด …
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็ก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง