1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์ TORX สกรูหัวแบน สีขาว

SA1 COVER CAP

โบลท์ TORX สกรูหัวแบน สีขาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] โพลีเอทิลีน
[กระบวนการชุบผิว] ทำสีขาว
[สี] สีขาว
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 10, 15, 20, 25, 30, 40
[รูปทรง] แผ่นดิสก์
[หน่วยการขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่องและแพ็ก

รหัสสินค้า
CPSRWT-PE-M10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 12.29

SA1 COVER CAP 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) 10 วัสดุ โพลีเอทิลีน กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว สีขาว
ขนาดเกลียว ของ เกลียว (M) 10 สี สีขาว รูปทรง แผ่นดิสก์
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CPSRWT-PE-M10 ในชุด โบลท์ TORX สกรูหัวแบน สีขาว