1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบ น๊อตตัวเมีย สองชั้นพร้อมเกลียวภายใน

ฝาครอบ น๊อตตัวเมีย สองชั้นพร้อมเกลียวภายใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 145.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ ใช้เป็นซอฟต์ ไวนิล คลอไรด์จึงป้องกัน สนิม และ กันน้ำ ดีเยี่ยมน๊อตตัวเมีย มีเกลียวภายในเพื่อป้องกันการคลายตัวไม่ต้องใช้ กาว งานซ่อมบำรุง สลักเกลียว จึงง่ายกว่า

รหัสสินค้า
CVDN-PLTBS-M10
CVDN-PLTBS-M12
CVDN-PLTBS-M16
CVDN-PLTBS-M20
CVDN-PLTBS-M22
CVDN-PLTBS-M30
CVDN-PLTBS-M36
CVDN-PLTBS-M42
CVDN-PLTBS-M48
CVDN-PLTW-M10
CVDN-PLTW-M12
CVDN-PLTW-M16
CVDN-PLTW-M20
CVDN-PLTW-M24
CVDN-PLTW-W1/2
CVDN-PLTW-W3/8
CVDNGR-PL-M10
CVDNGR-PL-M16
CVDNGR-PL-M20
CVDNGR-PL-M22
CVDNGR-PL-M24
CVDNGR-PL-M30
CVDNGR-PL-M48
CVDNGR-PL-W1/2
CVDNIV-PL-M12
CVDNIV-PL-M16
CVDNIV-PL-M20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) ขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (นิ้ว) กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเกลียว ของ เกลียว (M) ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) ความสูง
(มิลลิเมตร)
สี

฿ 148.26

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10-แปรงทาสี10-15สีดำ

฿ 217.94

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 12-แปรงทาสี12-20สีดำ

฿ 296.52

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 16-แปรงทาสี16-25สีดำ

฿ 392.13

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 20-แปรงทาสี20-30สีดำ

฿ 445.72

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 22-แปรงทาสี22-40สีดำ

฿ 384.00

ANW 1 ชิ้น 5 วัน 30-แปรงทาสี30-60สีดำ

฿ 860.90

ANW 1 ชิ้น 5 วัน 36-แปรงทาสี36-80สีดำ

฿ 1,152.00

ANW 1 ชิ้น 5 วัน 42-แปรงทาสี42-90สีดำ

฿ 2,266.84

ANW 1 ชิ้น 5 วัน 48-แปรงทาสี48-90สีดำ

฿ 148.26

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10-การเคลือบผิว สีขาว10-15ขาว

฿ 217.94

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 12-การเคลือบผิว สีขาว12-20ขาว

฿ 296.52

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 16-การเคลือบผิว สีขาว16-25ขาว

฿ 392.13

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 20-การเคลือบผิว สีขาว20-30ขาว

฿ 325.16

ANW 1 ชิ้น 5 วัน 24-การเคลือบผิว สีขาว24-50ขาว

฿ 217.94

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -1/2การเคลือบผิว สีขาว-1/220ขาว

฿ 145.91

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -3/8การเคลือบผิว สีขาว-3/815ขาว

฿ 145.91

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10--10-15สีเทา

฿ 296.52

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 16--16-25สีเทา

฿ 392.13

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 20--20-30สีเทา

฿ 452.90

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 22--22-40สีเทา

฿ 325.16

ANW 1 ชิ้น 5 วัน 24--24-50สีเทา

฿ 384.00

ANW 1 ชิ้น 5 วัน 30--30-60สีเทา

฿ 2,266.84

ANW 1 ชิ้น 5 วัน 48--48-90สีเทา

฿ 217.94

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -1/2--1/220สีเทา

฿ 214.48

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 12--12-20งาช้าง

฿ 291.81

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 16--16-25งาช้าง

฿ 392.13

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 20--20-30งาช้าง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิ่น หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)