1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบสำหรับสกรูหัวหกเหลี่ยม สีเทา

ฝาครอบสำหรับสกรูหัวหกเหลี่ยม สีเทา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฝาครอบหัวสำหรับสกรูปลายสว่านที่สามารถใช้เพื่อต้านทานการกัดกร่อนหลังขันสกรูและเพื่อการจับคู่สี

รหัสสินค้า
CPHHGR-PL-M5-19.2
CPHHGR-PL-M6-20.8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) ขนาดเกลียว ของ เกลียว (M) ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 5.04

9HI COVER CAP 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 5519.28.1

฿ 5.04

9HI COVER CAP 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 6620.89.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิ่น กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี สี สีเทา
หน่วยขาย ปริมาณต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป)