(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรงโดยละเอียด] หัวจมบาง
[ขนาดของรูติดตั้ง] หัวแฉก
[รูปทรงพื้นฐาน] หกเหลี่ยม
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ชนิดเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงปลาย] ปลายแบน
[หน่วยการขาย] กล่อง/แพ็คเกจ
[ค่ากำหนดเกลียว (M)] 3 4 5 6 8
[ความยาว L (มม.)] 6 8 10 12 20
[พิทช์ (มม.)] 0.5 0.7 0.75 0.78 1
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี, โครเมี่ยมไตรวาเลนท์, ชุบสีขาวที่ไม่ใช่โครเมี่ยม, ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบผิวไบรท์โครเมี่ยม, ชุบนิกเกิ้ล
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,561.42 | FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,099.61 | FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 4,195.64 | BOLT | 1 แพ็ค | 1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,286.59 | BOLT | 1 แพ็ค | 800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,083.85 | BOLT | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,395.33 | BOLT | 1 แพ็ค | 450 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,048.79 | BOLT | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,995.48 | FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 5 | 16 | 0.8 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 3,472.57 | BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 4 | 10 | 0.7 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 3,327.24 | BOLT | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 5 | 10 | 0.8 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 3,731.81 | FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 7,741.94 | BOLT | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | [ปราศจากโครเมียม] ชุบผิวโครเมี่ยม สีขาว | ||
฿ 5,457.32 | BOLT | 1 แพ็ค | 1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | [ปราศจากโครเมียม] ชุบผิวโครเมี่ยม สีขาว | ||
฿ 4,611.29 | BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | [ปราศจากโครเมียม] ชุบผิวโครเมี่ยม สีขาว | ||
฿ 3,882.63 | BOLT | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | [ปราศจากโครเมียม] ชุบผิวโครเมี่ยม สีขาว | ||
฿ 2,891.05 | BOLT | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | [ปราศจากโครเมียม] ชุบผิวโครเมี่ยม สีขาว | ||
฿ 3,932.93 | BOLT | 1 แพ็ค | 450 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | [ปราศจากโครเมียม] ชุบผิวโครเมี่ยม สีขาว | ||
฿ 3,269.31 | BOLT | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 1,995.48 | FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 5 | 16 | 0.8 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 3,327.24 | BOLT | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 5 | 10 | 0.8 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 3,859.25 | BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เทียบเท่า SWCH | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง