(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรงโดยละเอียด] หัวยึด
[ขนาดของรูติดตั้ง] หัวแฉก
[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงส่วนปลาย] ปลายแบน
[หน่วยการขาย] กล่อง/แพ็ค
[ชนิดสกรู] สกรูแบบมีเกลียวบางส่วน มีส่วนเกลียว
[ความยาว (มม.))] 50
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 4 5
[ความยาว L (มม.))] 65 70 75 80 100
[พิตช์ (มม)] 0.7, 0.8
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์โครเมต, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบโครเมต, โครเมตสีดำ, ชุบผิวนิกเกิล, ชุบโครเมียม, เคลือบผิวแบบ Parkerizing, เคลือบผิวสแตนเลสไตรวาเลนท์, ชุบสีน้ำตาลแบบเยอรมัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,606.71 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 70 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | 0.7 | ||
฿ 2,497.46 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 80 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | 0.7 | ||
฿ 2,278.46 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 65 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.7 | ||
฿ 2,176.33 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 70 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.7 | ||
฿ 2,084.35 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 80 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.7 | ||
฿ 1,674.80 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 75 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.8 | ||
฿ 2,017.28 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 4 | 65 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 0.7 | ||
฿ 1,826.73 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 4 | 80 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 0.7 | ||
฿ 2,542.69 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 4 | 100 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 0.7 | ||
฿ 3,695.13 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 4 | 100 | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ | 0.7 | ||
฿ 2,689.54 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 65 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | 0.7 | ||
฿ 2,574.19 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 70 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | 0.7 | ||
฿ 3,777.44 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 100 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | 0.7 | ||
฿ 5,670.74 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 4 | 100 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส ไตรวาเลนท์ | 0.7 | ||
฿ 3,505.09 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 4 | 100 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 0.7 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรง รายละเอียด | ผูก | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | ชนิดสกรู | เกลียว ครึ่ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง