1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทหกเหลี่ยม Class 2 ขนาดเล็ก กลึง รุ่น ECO-BS (รหัสสินค้า)

SA1 NUT

นัทหกเหลี่ยม Class 2 ขนาดเล็ก กลึง รุ่น ECO-BS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 8
[วัสดุ] ทองเหลือง
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
[ชนิด] เกลียวเมตริกหยาบ, การใช้งาน/ฟังก์ชัน: มาตรฐาน
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
[กระบวนการเคลือบผิว] (รายละเอียด) ไม่มี, มาตรฐานนัทหกเหลี่ยม, Class 2

รหัสสินค้า
HNT2-BR-MS8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 19.43

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 8 วัสดุ ทองเหลือง หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน ประเภท น็อตหกเหลี่ยม type2