(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นเวจนี้มีรูปทรงพิเศษที่ช่วยให้ทำการหยุดได้ด้วยแรงเพียงเล็กน้อย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID B | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว ใช้หรือไม่ | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 435.52 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 35 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 636.89 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 35 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 429.25 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 38 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 636.89 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 38 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 677.40 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 40 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 469.16 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 42 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 677.40 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 42 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 515.95 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 46 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 798.34 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 46 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 556.46 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 50 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 878.77 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 50 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 596.37 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 56 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 1,040.23 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 56 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 677.40 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 65 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 1,241.59 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 65 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 737.87 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 70 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 1,604.41 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 70 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 939.24 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 85 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 2,047.66 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 85 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA |
กำลังโหลด …
วิธีการยึด | แผ่นเวจ | สเปค | พร้อม รูติดตั้ง ด้านข้าง | ความหนา | รุ่นมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง | 3 หลุม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง