1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกแยกแบบมาตรฐาน แบบไม่มีสกรู D Cut

ปลอกแยกแบบมาตรฐาน แบบไม่มีสกรู D Cut
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 596.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าหลากหลายรูปแบบจากผู้ผลิตชั้นนำ
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากโครงสร้างแยกจากกัน จึงสามารถขันได้โดยไม่ทำให้เพลาเสียหาย
· สามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่ายหลังจากประกอบเพลา
· สามารถขึ้นรูปรูสกรูด้วยเครื่องจักรได้ทุกตำแหน่งบนพื้นผิว D Cut

รหัสสินค้า
SCSS1515CT
SCSS2015CT
SCSS2515CT
SCSS3015CT
SCSS3515CT
SCSS4018CT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID B เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D

฿ 596.37

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 101540

฿ 763.53

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 102045

฿ 656.84

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 102550

฿ 697.36

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 103055

฿ 777.78

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 103560

฿ 858.81

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 104070

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการยึด แยก สเปค ดีคัท วัสดุ เหล็ก
กระบวนการเตรียมผิว ใช้หรือไม่ กระบวนการเตรียมผิว ความหนา รุ่นมาตรฐาน การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง ไม่
วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว การชุบออกไซด์สีดำ