(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ด้วยโครงสร้างของสลิท จึงสามารถขันเพลาได้โดยไม่เสียหาย
· สามารถติดตั้งในบริเวณที่มีคีย์ได้ เนื่องจากมีโครงสร้างที่ช่วยให้สามารถปลดคีย์ได้
· สามารถติดตัวยึดโดยใช้รูที่ผิวหน้าด้านปลาย และสามารถยึดปลอกยึดได้
รหัสสินค้า |
---|
SCS1515CKP3 |
SCS1615CKP3 |
SCS1815CKP3 |
SCS2015CKP3 |
SCS2518CKP3 |
SCS3018CKP3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID B | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | ความกว้างของ กุญแจ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 576.42 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 45 | 5.5 | ||
฿ 576.42 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 45 | 5.5 | ||
฿ 656.84 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 50 | 6.5 | ||
฿ 717.31 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 50 | 6.5 | ||
฿ 898.72 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 60 | 8.5 | ||
฿ 999.71 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 65 | 8.5 |
กำลังโหลด …
วิธีการยึด | แผ่นสลิท | สเปค | พร้อม รูติดตั้ง ด้านข้าง / ร่องนูนที่ กุญแจ | วัสดุ | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว ใช้หรือไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ความหนา | รุ่นมาตรฐาน | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง | 3 หลุม |
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง