(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีรูปแบบหลากหลายที่คุณจะได้รับจากผู้ผลิตชั้นนำเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
SCS1515CT |
SCS2015CT |
SCS2515CT |
SCS3015CT |
SCS3515CT |
SCS4018CT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID B | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 429.25 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 40 | ||
฿ 455.48 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 45 | ||
฿ 535.90 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 50 | ||
฿ 556.46 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 55 | ||
฿ 616.93 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 60 | ||
฿ 777.78 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 70 |
กำลังโหลด …
วิธีการยึด | แผ่นสลิท | สเปค | ดีคัท | วัสดุ | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว ใช้หรือไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ความหนา | รุ่นมาตรฐาน | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง | ไม่ |
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง