(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวล็อคพื้นโครงสร้างเรซินที่ปลอดภัย ซึ่งมีน้ำหนักเบา และมีการทำงาน และความทนทาน ยอดเยี่ยม ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับรถขนส่ง อุปกรณ์ ฯลฯ ที่ต้องการความปลอดภัยในการบำรุงรักษา
รหัสสินค้า |
---|
909LK-42S100 |
909LK-42S125 |
909LK-42S150 |
909LK-POS130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ที่นั่งติดตั้ง A × B หรือ A × B × C (มิลลิเมตร) | ขนาดการติดตั้ง X × Y หรือ X × Y × Z (มิลลิเมตร) | ความสูงติดตั้งที่เหมาะสม (มิลลิเมตร) | ความสูงลง H1 (มิลลิเมตร) | สูง H2 (มิลลิเมตร) | ความยาวคันเหยียบ L (มิลลิเมตร) | จากช่องว่างของที่นั่ง h (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,453.34 | HMM CASTER RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 70X100 | 50X80 | 132 | 137 | 112 | 127 | 1 | ||
฿ 1,505.00 | HMM CASTER RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 100X100 | 80X80 | 168 | 173 | 148 | 126 | 29 | ||
฿ 1,417.00 | HMM CASTER RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | 100X100 | 80X80 | 190 | 195 | 170 | 126 | 29 | ||
฿ 1,485.61 | HMM CASTER RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 100X100 | 80X80 | 177 | 182 | 157 | 126 | 29 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ล็อค และ สต๊อปเปอร์ รถบรรทุก มือ |
---|---|---|---|---|---|
(ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | ทำจาก เรซิ่น | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) | 25 | เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 8.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง