(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ น้ำหนักเบา ชนิด 420S พร้อมความคุ้มค่าต่อต้นทุนที่ยอดเยี่ยม
· ใช้สำหรับพาเลทโรลบ็อกซ์ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ฯลฯ
· น้ำหนักเบาโดยใช้ล้อใหม่ และโครงสร้างตัวถังใหม่
· ลูกล้อ ราคาประหยัด
· น้ำหนักเบาสำหรับล้อ 1FR โดยใช้เรซิน สำหรับชิ้นส่วนล้อ
รหัสสินค้า |
---|
4132S-1RB125 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น (daN) | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X) (มิลลิเมตร) | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y) (มิลลิเมตร) | การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2 (มิลลิเมตร) | หมุน / ยึดอยู่กับที่ | รหัสรุ่น/ Part number | ความหลากหลายของยานพาหนะ | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,210.32 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 150 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | จุดหมุน | S | RB | ล้อยาง มีลูกปืน |
กำลังโหลด …
วัสดุ ล้อ | ยาง | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภท รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 11 | (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | ชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง