1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ลูกล้อ สเตนเลส 320S/315S เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ 50-75 มม. (รหัสสินค้า)

HMM CASTER

ลูกล้อ สเตนเลส 320S/315S เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ 50-75 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 616.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ล้อสแตนเลสสตีลที่มีความต้านทานการกัดกร่อน และกันน้ำได้ดีเยี่ยม
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถเข็นอุปกรณ์ ฯลฯ ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถยอมรับการเกิดสนิม และการกัดกร่อน เช่นโรงงานอาหาร ร้านค้า สำนักงาน ฯลฯ
· โครงสร้างสแตนเลส ทั้งหมด มีความทนทานต่อการกัดกร่อน และกันน้ำได้ดีเยี่ยม
· ชิ้นส่วนที่หมุนได้ประกอบด้วยลูกบอลเหล็กกล้า สองแถวที่จัดเรียงในแนวตั้ง รับ โหลดได้สูง และหมุนได้ราบรื่น

รหัสสินค้า
320S-N65
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างของรถ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2
(มิลลิเมตร)
ความหลากหลายของยานพาหนะ การกำหนดค่า ล้อ

฿ 750.00

HMM CASTER 1 ชิ้น 21 วัน 85ไม่70[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)65256329.0Nล้อไนล่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) 35.01 ถึง 80.00 วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X)(มิลลิเมตร) 55 ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y)(มิลลิเมตร) 42 การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) 70
ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) 58 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) 8.8
(ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา สแตนเลสทั้งหมด หมุน / ยึดอยู่กับที่ จุดหมุน รหัสรุ่น/ Part number S

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 320S-N65 ในชุด ลูกล้อ สเตนเลส 320S/315S เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ 50-75 มม.

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
315S-NRB50
315S-NRB65
315S-NRB75
320S-N75
320S-NRB50
320S-NRB65
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างของรถ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2
(มิลลิเมตร)
ความหลากหลายของยานพาหนะ การกำหนดค่า ล้อ

฿ 1,181.45

1 ชิ้น 10 วัน 70ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน60[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)50256126.0NRBล้อไนล่อน มีลูกปืน

฿ 1,233.53

1 ชิ้น 10 วัน 85ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน70[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)65257129.0NRBล้อไนล่อน มีลูกปืน

฿ 1,330.81

1 ชิ้น 10 วัน 93ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน80[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)75256828.0NRBล้อไนล่อน มีลูกปืน

฿ 825.00

1 ชิ้น 21 วัน 93ไม่80[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)75256728.0Nล้อไนล่อน

฿ 1,058.98

1 ชิ้น 10 วัน 70ไม่60[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)50255226.0NRBล้อไนล่อน มีลูกปืน

฿ 1,112.55

1 ชิ้น 5 วัน 85ไม่70[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)65256329.0NRBล้อไนล่อน มีลูกปืน