(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ชนิดมีเกลียว ที่สามารถเลือกรูปแบบสกรูได้ เพื่อให้เหมาะสมกับการติดตั้ง ใช้กันอย่างแพร่หลาย สำหรับการใช้งานที่ต้องการการออกแบบที่ดีและใช้งานง่าย เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ รถขนย้ายที่ใช้งานภายใน และชั้นวางของที่น้ำหนักเบา
รหัสสินค้า |
---|
420A-3MC75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | สกรู T หรือรู สกรูติดตั้ง M | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2 (มิลลิเมตร) | ความยาว ตามแนวแกน L (มิลลิเมตร) | ความหลากหลายของยานพาหนะ | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,103.98 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 95 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 50 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | M12 × 1.25 | 75 | 20 | 68 | 29.0 | 14 | MC | ล้อ MC ไนล่อน |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
---|---|---|---|---|---|
(ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | ชุบผิวโครเมี่ยม | หมุน / ยึดอยู่กับที่ | จุดหมุน | รหัสรุ่น/ Part number | A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง